KR 60 JET

Il KR 60 JET è un sistema di automazione perfettamente configurato per le attività di comando e movimentazione dei materiali su distanze fino a 30 metri. Attraverso la combinazione dell'asse lineare flessibile e del robot a braccio articolato, posizionabile lateralmente o sopratesta, potrete avere a disposizione i più grandi spazi di lavoro nel processo di produzione automatizzato.

Il KR 60 JET è composto da asse lineare, robot a braccio articolato e modulo dell'asse JET TRACK. Grazie alle diverse varianti di portale e posizioni, è possibile realizzare le più svariate applicazioni, anche l'ampliamento attraverso un secondo robot a braccio articolato sull'asse lineare.

Di conseguenza il KR 60 JET può lavorare contemporaneamente su diverse posizioni e macchine. Grazie alla struttura modulare di tutti i componenti, essi possono essere adattati alla perfezione alle vostre esigenze.

2147483647 - -2147483648 Portata in kg

1,79769313486232E+308 - -1,79769313486232E+308 Raggio d'azione in mm

Vantaggi


Velocità e precisione di ripetibilità

Il KR 60 JET consente di raggiungere velocità di lavoro massime e accorcia in modo importante i tempi di ciclo. La massa propria ridotta garantisce valori di accelerazione e precisione di ripetibilità massimi. 

Efficiente e compatto

Le diverse posizioni di montaggio (sopratesta o lateralmente) creano nuovi ambienti di lavoro, consentendo di risparmiare spazi preziosi nei capannoni. È possibile concatenare diverse macchine su una lunghezza fino a 30 metri.

Estensibile e con azione in profondità

Grazie alla lunghezza variabile dell'asse lineare, è possibile collegare anche grandi distanze fino a 30 m. La perfetta simmetria degli assi consente ai robot di accedere in profondità alla macchina e di prelevare rapidamente i componenti.

Flessibilità di posizionamento e personalizzazione per l'attività

Il KR 60 JET può essere ampliato attraverso un ulteriore robot a braccio articolato. In questo modo due robot possono lavorare contemporaneamente su un asse lineare su più macchine o posizioni. La lunghezza dell'unità lineare, come anche la posizione del robot, è adattabile in modo flessibile.

KR 60 JET dati in sintesi

Portata
Max. raggio d'azione
Modello
Ambiente per la versione
Posizione(i) di montaggio
Classe di protezione
Specification

Additional Links

Al centro download
Sistema di controllo
Robot Packs
Posizionatori & unità lineari
Impostazioni cookie OK

Utilizziamo i cookies per offrivi l’assistenza migliore anche online. Per saperne di più.

Impostazioni cookie