KR AGILUS sixx

KR AGILUS sixx è un robot a sei assi compatto, progettato per velocità massime di lavoro. La varietà di versioni, posizioni di montaggio, raggi d'azione e carichi portanti rende questo minirobot un artista della precisione eclettico.

KR AGILUS sixx convince per la sua versatilità, che consente innovativi campi d'azione. Montato sul pavimento, a soffitto o a parete, grazie all'alimentazione di energia integrata e alla collaudata unità di controllo KR C4 compact, offre la massima precisione in spazi molto ridotti. La funzionalità Safe Robot offre innovativi concetti di automazione. Idoneo per camere sterili, ambienti con pericolo di esplosione, in design con elevati standard in fatto di igiene o protetto dagli spruzzi, il nostro KR AGILUS sixx è preciso e rapido in ogni versione.

3 - 10 Portata in kg

706,7 - 1101 Raggio d'azione in mm

Vantaggi


Agile in ogni ambiente

In ambienti di produzione polverosi, umidi o sterili, KR AGILUS sixx è sempre in grado di raggiungere prestazioni massime. La varietà di versioni, ad es. per camere sterili, Hygienic Machine, EX (per ambienti con pericolo di esplosione) e waterproof fanno di lui uno specialista per numerose attività.

Precisissimo in qualsiasi tempo di ciclo

Grazie alla sua struttura robusta, KR AGILUS sixx garantisce la massima precisione di ripetibilità e un'accuratezza costante. Con velocità estreme, riduce i tempi di ciclo e aumenta la qualità della produzione senza mai uscire dal ciclo.

Robusto nel tempo

Grazie alla lubrificazione permanente degli ingranaggi, KR AGILUS sixx non richiede cambio di lubrificante e necessita di pochissima manutenzione. La struttura robusta offre una produttività continua.

Enormemente compatto 

Sopratesta sul soffitto, lateralmente sulla parete o stabilmente sul pavimento, KR AGILUS sixx si adatta a ogni posizione di montaggio. Per poter integrare il robot a sei assi in modo compatto nei vostri concetti di celle, abbiamo integrato l'alimentazione di energia.

reddot Award 2016 winner

KR AGILUS sixx: Versione Hygienic Machine

KR AGILUS sixx è disponibile come Hygienic Machine. Design e materiale sono assolutamente igienici in questa variante e permettono l'utilizzo del robot in applicazioni a contatto diretto con prodotti alimentari e sostanze farmaceutiche.

Superfici resistenti alla corrosione, lubrificanti per alimenti e l'utilizzo di parti in acciaio inox garantiscono un elevato livello di igiene. Di conseguenza, KR AGILUS sixx è perfetto per applicazioni che richiedono un ambiente sterile.
KR AGILUS sixx raggiunge il massimo livello di igiene nella versione Hygienic Machine.

KR AGILUS sixx: Versione robot per camere sterili

KR AGILUS sixx CR è idoneo per camere sterili e soddisfa i requisiti della classe di purezza dell'aria ISO2, pertanto può essere integrato alla perfezione in ambienti piccolissimi e applicazioni complesse con esigenze impegnative in fatto di purezza.

Grazie allo speciale rivestimento a polveri e alle speciali guarnizioni contro le emissioni di particolato, il robot per camere sterili mostra superfici estremamente lisce. Grazie alla prevenzione delle particelle aeree, il robot non emette né polvere né sostanze derivanti dall'usura delle guarnizioni, pertanto corrisponde ai più severi requisiti per le camere standard dell'Istituto Fraunhofer. 
KR AGILUS sixx è disponibile anche come variante per camere sterili solo per la classe di purezza dell'aria 2.

KR AGILUS sixx: Versione Waterproof

KR AGILUS sixx è interamente protetto dagli spruzzi d'acqua in versione waterproof e offre prestazioni elevatissime anche in condizioni di produzione esterne intensive. Robuste coperture in acciaio sostituiscono gli elementi in plastica, i trattamenti resistenti delle superfici e le guarnizioni supplementari all'interno del minirobot consentono l'impiego in quasi tutte le macchine utensili.

La variante Waterproof del minirobot KUKA è conforme al più alto grado di protezione IP 67. 
Grazie alla dotazione Waterproof, KR AGILUS sixx è in grado di lavorare anche in condizioni di produzione esterne intensive.

KR AGILUS sixx con dotazione waterproof

KR AGILUS sixx è, grazie alla dotazione waterproof, perfetto per l'impiego in macchine utensili.

KR AGILUS sixx: Versione EX

KR AGILUS sixx si adatta alle condizioni ambientali più ostili:
con KR AGILUS sixx EX abbiamo ampliato la versione waterproof con una protezione dalle esplosioni. Di conseguenza, grazie alla sua forma, KR AGILUS sixx può essere utilizzato anche in ambienti con pericolo di esplosione (zona 2), lavorando con la massima precisione.

Nella versione EX, si utilizza la conduzione aerea diretta per l'aria di lavaggio, mettendo il robot sotto pressione. La pressione è monitorata attraverso una speciale unità di rilevazione della sovrappressione esterna, disponibile presso KUKA come optional.
KR AGILUS sixx EX lavora in modo sicuro e affidabile anche nelle condizioni più estreme.

KR AGILUS sixx data overview

KR 6 R700 sixx KR 6 R900 sixx KR 6 R900 sixx W-HM-SC KR 6 R900 sixx W-WP KR 6 R900 sixx W KR 6 R900 sixx W-CR KR 10 R900 sixx WP KR 10 R900 sixx KR 10 R900 sixx CR KR 6 R900 sixx WP KR 6 R900 sixx CR KR 6 R900 sixx HM-SC KR 6 R900 sixx C-HM-SC KR 6 R900 sixx C-WP KR 6 R900 sixx C KR 10 R1100 sixx C-HM-SC KR 6 R900 sixx C-CR KR 6 R700 sixx W-HM-SC KR 6 R700 sixx HM-SC KR 6 R700 sixx C-HM-SC KR 10 R1100 sixx W-WP KR 10 R1100 sixx C-WP KR 10 R1100 sixx W KR 10 R900 sixx C-WP KR 10 R900 sixx W KR 10 R1100 sixx WP KR 10 R900 sixx C-CR KR 10 R900 sixx C-HM-SC KR 10 R900 sixx W-WP KR 10 R1100 sixx KR 10 R900 sixx W-CR KR 10 R900 sixx W-HM-SC KR 10 R900 sixx C KR 6 R700 sixx C KR 6 R700 sixx C-CR KR 6 R700 sixx CR KR 6 R700 sixx WP KR 6 R700 sixx W-CR KR 6 R700 sixx W-WP KR 6 R700 sixx C-WP KR 6 R700 sixx W KR 10 R1100 sixx C KR 10 R1100 sixx C-CR KR 10 R1100 sixx CR KR 10 R1100 sixx W-CR
Categoria
Robot di dpiccole dimensioni (3 -10 kg)
Robot di dpiccole dimensioni (3 -10 kg)
Robot di dpiccole dimensioni (3 -10 kg)
Robot di dpiccole dimensioni (3 -10 kg)
Robot di dpiccole dimensioni (3 -10 kg)
Robot di dpiccole dimensioni (3 -10 kg)
Robot di dpiccole dimensioni (3 -10 kg)
Robot di dpiccole dimensioni (3 -10 kg)
Robot di dpiccole dimensioni (3 -10 kg)
Robot di dpiccole dimensioni (3 -10 kg)
Robot di dpiccole dimensioni (3 -10 kg)
Robot di dpiccole dimensioni (3 -10 kg)
Robot di dpiccole dimensioni (3 -10 kg)
Robot di dpiccole dimensioni (3 -10 kg)
Robot di dpiccole dimensioni (3 -10 kg)
Robot di dpiccole dimensioni (3 -10 kg)
Robot di dpiccole dimensioni (3 -10 kg)
Robot di dpiccole dimensioni (3 -10 kg)
Robot di dpiccole dimensioni (3 -10 kg)
Robot di dpiccole dimensioni (3 -10 kg)
Robot di dpiccole dimensioni (3 -10 kg)
Robot di dpiccole dimensioni (3 -10 kg)
Robot di dpiccole dimensioni (3 -10 kg)
Robot di dpiccole dimensioni (3 -10 kg)
Robot di dpiccole dimensioni (3 -10 kg)
Robot di dpiccole dimensioni (3 -10 kg)
Robot di dpiccole dimensioni (3 -10 kg)
Robot di dpiccole dimensioni (3 -10 kg)
Robot di dpiccole dimensioni (3 -10 kg)
Robot di dpiccole dimensioni (3 -10 kg)
Robot di dpiccole dimensioni (3 -10 kg)
Robot di dpiccole dimensioni (3 -10 kg)
Robot di dpiccole dimensioni (3 -10 kg)
Robot di dpiccole dimensioni (3 -10 kg)
Robot di dpiccole dimensioni (3 -10 kg)
Robot di dpiccole dimensioni (3 -10 kg)
Robot di dpiccole dimensioni (3 -10 kg)
Robot di dpiccole dimensioni (3 -10 kg)
Robot di dpiccole dimensioni (3 -10 kg)
Robot di dpiccole dimensioni (3 -10 kg)
Robot di dpiccole dimensioni (3 -10 kg)
Robot di dpiccole dimensioni (3 -10 kg)
Robot di dpiccole dimensioni (3 -10 kg)
Robot di dpiccole dimensioni (3 -10 kg)
Robot di dpiccole dimensioni (3 -10 kg)
Modello
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Modello, espansione 1
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Modello, espansione 2
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Ambiente per la versione
Standard
Standard
Hygenic machine
Waterproof
Standard
Cleanroom
Waterproof
Standard
Cleanroom
Waterproof
Cleanroom
Hygenic machine
Hygenic machine
Waterproof
Standard
Hygenic machine
Cleanroom
Standard
Standard
Standard
Waterproof
Waterproof
Standard
Waterproof
Standard
Waterproof
Cleanroom
Hygenic machine
Waterproof
Standard
Cleanroom
Hygenic machine
Standard
Standard
Cleanroom
Cleanroom
Waterproof
Cleanroom
Waterproof
Waterproof
Standard
Standard
Cleanroom
Cleanroom
Cleanroom
Ambiente per la versione, campo aggiuntivo
Standard
Standard
Special connection
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Special connection
Special connection
Standard
Standard
Special connection
Standard
Special connection
Special connection
Special connection
Standard
Standard
Standard
Standard
Special connection
Standard
Standard
Standard
Special connection
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Portata
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
10 kg
10 kg
10 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
5 kg
6 kg
3 kg
3 kg
3 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
5 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
Carico totale nominale
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
5 kg
5 kg
5 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
5 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
Max. raggio d'azione
706,7 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
1101 mm
901,5 mm
706,7 mm
706,7 mm
706,7 mm
1101 mm
1101 mm
1101 mm
901,5 mm
901,5 mm
1101 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
1101 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
706,7 mm
706,7 mm
706,7 mm
706,7 mm
706,7 mm
706,7 mm
706,7 mm
706,7 mm
1101 mm
1101 mm
1101 mm
1101 mm
Numero di assi comandabili
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Ripetibilità di posizionamento
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
Peso
50 kg
52 kg
62 kg
53 kg
52 kg
52 kg
53 kg
52 kg
52 kg
53 kg
52 kg
62 kg
62 kg
53 kg
52 kg
64 kg
52 kg
60 kg
60 kg
60 kg
55 kg
56 kg
55 kg
53 kg
52 kg
56 kg
52 kg
62 kg
53 kg
55 kg
52 kg
62 kg
52 kg
50 kg
50 kg
50 kg
51 kg
50 kg
51 kg
51 kg
50 kg
55 kg
55 kg
55 kg
55 kg
Posizione(i) di montaggio
Pavimento
Pavimento
Parete
Parete
Parete
Parete
Pavimento
Pavimento
Pavimento
Pavimento
Pavimento
Pavimento
Soffitto
Soffitto
Soffitto
Soffitto
Soffitto
Parete
Pavimento
Soffitto
Soffitto
Parete
Parete
Soffitto
Parete
Pavimento
Soffitto
Soffitto
Parete
Pavimento
Parete
Parete
Soffitto
Soffitto
Soffitto
Pavimento
Pavimento
Parete
Parete
Soffitto
Parete
Soffitto
Soffitto
Pavimento
Parete
Temperatura ambiente
Da 5 °C a + 45 °C
Da 5 °C a + 45 °C
Da 5 °C a + 45 °C
Da 5 °C a + 45 °C
Da 5 °C a + 45 °C
Da 5 °C a + 45 °C
Da 5 °C a + 45 °C
Da 5 °C a + 45 °C
Da 5 °C a + 45 °C
Da 5 °C a + 45 °C
Da 5 °C a + 45 °C
Da 0 °C a + 35 °C
Da 0 °C a + 35 °C
Da 5 °C a + 45 °C
Da 5 °C a + 45 °C
Da 0 °C a + 35 °C
Da 5 °C a + 45 °C
Da 0 °C a + 35 °C
Da 0 °C a + 35 °C
Da 0 °C a + 35 °C
Da 5 °C a + 45 °C
Da 5 °C a + 45 °C
Da 5 °C a + 45 °C
Da 5 °C a + 45 °C
Da 5 °C a + 45 °C
Da 5 °C a + 45 °C
Da 5 °C a + 45 °C
Da 0 °C a + 35 °C
Da 5 °C a + 45 °C
Da 5 °C a + 45 °C
Da 5 °C a + 45 °C
Da 0 °C a + 35 °C
Da 5 °C a + 45 °C
Da 5 °C a + 45 °C
Da 5 °C a + 45 °C
Da 5 °C a + 45 °C
Da 5 °C a + 45 °C
Da 5 °C a + 45 °C
Da 5 °C a + 45 °C
Da 5 °C a + 45 °C
Da 5 °C a + 45 °C
Da 5 °C a + 45 °C
Da 5 °C a + 45 °C
Da 5 °C a + 45 °C
Da 5 °C a + 45 °C
Sistema di controllo
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
Classe di protezione
IP 54
IP 54
IP 67
IP 54
IP 54
IP 67
IP 54
IP 54
IP 67
IP 54
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 67
IP 54
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 67
IP 67
IP 54
IP 67
IP 54
IP 67
IP 54
IP 67
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 67
IP 54
IP 67
IP 67
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
Classe di protezione del polso centrale
IP 54
IP 54
IP 67
IP 54
IP 54
IP 67
IP 54
IP 54
IP 67
IP 54
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 67
IP 54
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 67
IP 67
IP 54
IP 67
IP 54
IP 67
IP 54
IP 67
IP 54
IP 54
IP 65, IP 67
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 67
IP 54
IP 67
IP 67
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
Al centro download

Utilizziamo i cookies per offrivi l’assistenza migliore anche online. Per saperne di più.

Ok