KR CYBERTECH nano ARC

La famiglia di robot KR CYBERTECH nano ARC è ottimizzata per applicazioni su binari come saldature ad arco e applicazione di colle e sigillanti. I robot industriali offrono performance ideali e al contempo un'elevata densità di prestazione, per efficienza economica massima con costi contenuti.

Robot flessibili e convenienti per applicazioni come la saldatura ad arco, l'incollaggio l’applicazione o il taglio laser

Grazie alle nuove strutture di regolazione, i robot industriali della famiglia di prodotti KR CYBERTECH nano ARC sono particolarmente veloci e hanno una massima precisione di traiettoria. I valori di accelerazione e la nuova ergonomia, con profilo di interferenza contenuto, garantiscono uno spostamento su rotaie di massimo livello, anche in profondità nei componenti. Con portate graduali di 6 e 8 chilogrammi, troverete il modello di robot ideale per la vostra applicazione.
  • Posizione di montaggio a piacere

    I robot possono essere montati sul pavimento, a parete, a soffitto o ad angolo, a seconda delle vostre esigenze.
  • Add-on software

    Le Motion Mode digitali consentono di regolare facilmente le prestazioni del robot tramite il controllo robot, ad esempio per ottimizzare la precisione o la velocità
  • Riduzione del TCO

    Grazie alla lunga vita utile e all'assenza di manutenzione degli assi 4-6, è possibile ridurre il TCO in modo sostenibile.

  • Adatto per celle compatte

    Grazie al loro design compatto e all'ingombro ridotto, i robot garantiscono un utilizzo ottimale dello spazio nelle celle robotizzate.

6 - 8 Portata in kg

1420 - 1840 Raggio d'azione in mm

Vantaggi


Massima precisione

Con una ripetibilità di ca. 0,04 mm, i robot KR CYBERTECH nano ARC sono in grado di sfruttare la loro potenza anche a ritmi elevati, con grande precisione.

La nuova mano KUKA Hollow Wrist

La mano ad albero cavo da 50 mm è un'innovazione futuristica: l'asse cavo si distingue per un movimento ridotto sull'asse principale con tempi di ciclo estremamente brevi ed elevata precisione di movimento.

Protezione contro la carica elettrostatica

Il robot è protetto di serie da cariche o scariche elettrostatiche incontrollate ed è quindi attrezzato per la manipolazione sicura di componenti elettronici sensibili.

Integrazione semplificata

Grazie alle superfici di montaggio uniformi, il robot può essere facilmente integrato nelle linee di produzione esistenti e l’attrezzatura di saldatura può essere facilmente installata.

Elevata flessibilità

L'impiego di moderni controlli KUKA consente la semplice integrazione di assi supplementari.

Spazio libero massimo

I KR CYBERTECH nano ARC dispongono di una vasta zona di lavoro posteriore e di un ampio raggio d'azione verso il basso. I robot aprono spazi di lavoro fino a oggi inesplorati.

Sottile compattezza

Particolarmente leggeri, questi robot industriali sono molto sottili e straordinariamente compatti. Offrono la massima potenza con minimi profili di interferenza.

KR CYBERTECH nano ARC dati in sintesi

KR 6 R1820 arc HW KR 6 R1840-2 arc HW KR 8 R1420 arc HW KR 8 R1440-2 arc HW KR 8 R1620 arc HW KR 8 R1640-2 arc HW
Portata
6 kg
6 kg
8 kg
8 kg
8 kg
8 kg
Max. raggio d'azione
1823,5 mm
1840 mm
1420 mm
1440 mm
1621 mm
1640 mm
Modello
Hollow Wrist
Hollow Wrist
Hollow Wrist
Hollow Wrist
Hollow Wrist
Hollow Wrist
Ambiente per la versione
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Posizione(i) di montaggio
Angolo
Parete
Pavimento
Soffitto
Pavimento
Soffitto
Angolo
Parete
Pavimento
Soffitto
Pavimento
Soffitto
Angolo
Parete
Pavimento
Soffitto
Pavimento
Soffitto
Classe di protezione
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
Scheda tecnica

Link aggiuntivi

KUKA Xpert
Sistema di controllo
Robot Packs
Posizionatori & unità lineari

Robot flessibili e convenienti per applicazioni come la saldatura ad arco, l'incollaggio l’applicazione o il taglio laser

Grazie alle nuove strutture di regolazione, i robot industriali della famiglia di prodotti KR CYBERTECH nano ARC sono particolarmente veloci e hanno una massima precisione di traiettoria. I valori di accelerazione e la nuova ergonomia, con profilo di interferenza contenuto, garantiscono uno spostamento su rotaie di massimo livello, anche in profondità nei componenti. Con portate graduali di 6 e 8 chilogrammi, troverete il modello di robot ideale per la vostra applicazione.
  • Posizione di montaggio a piacere

    I robot possono essere montati sul pavimento, a parete, a soffitto o ad angolo, a seconda delle vostre esigenze.
  • Add-on software

    Le Motion Mode digitali consentono di regolare facilmente le prestazioni del robot tramite il controllo robot, ad esempio per ottimizzare la precisione o la velocità
  • Riduzione del TCO

    Grazie alla lunga vita utile e all'assenza di manutenzione degli assi 4-6, è possibile ridurre il TCO in modo sostenibile.

  • Adatto per celle compatte

    Grazie al loro design compatto e all'ingombro ridotto, i robot garantiscono un utilizzo ottimale dello spazio nelle celle robotizzate.
Impostazioni cookie OK e scopri KUKA

Questo sito web utilizza i cookie (per saperne di più) per offrivi l’assistenza migliore anche online. Se si continua a navigare sul nostro sito web, utilizziamo solo i cookie necessari dal punto di vista tecnico. Cliccando su ""OK e scopri KUKA"", si accetta anche l'utilizzo di cookie di marketing. Con un clic su ""Impostazioni cookie"" è possibile selezionare quali cookie utilizziamo.

Impostazioni cookie