Scegli la tua località:

Paese

KR DELTA

KR DELTA

Robot ad alta velocita in versione Hygienic Machine per la manipolazione primaria e la preparazione di piccoli prodotti in vari settori tra cui quello alimentare, farmaceutico ed elettronico.


Igiene ad alto livello.
I robot DELTA di KUKA sono progettati per l’uso in ambienti estremamente puliti.

Grazie al suo corpo in acciaio inossidabile, il KR DELTA è particolarmente adatto per aree sensibili dal punto di vista igienico, ad esempio nel diretto contatto con alimenti, medicinali o componenti elettronici. 

Il guscio in acciaio inossidabile resistente alla corrosione del robot è progettato per soddisfare gli standard alimentari tedeschi LFGB e statunitensi FDA e soddisfa anche la certificazione europea CE, la certificazione statunitense UL e la certificazione tedesca TÜV sulle funzioni di sicurezza. Il robot è resistente a polvere e umidità secondo la classe di protezione IP 67 e può quindi essere lavato ad alta pressione e con detergenti alcalini o acidi.


I robot DELTA di KUKA sono perfettamente adatti per operazioni velocissime di pick and place, anche nell’industria alimentare

Grazie all’alta velocità e alla precisione, la cinematica dei robot DELTA è particolarmente adatta a settori sensibili come quello alimentare, elettronico e farmaceutico.

Alta qualità per un’automazione sicura e una redditività sostenibile

Il robot è dotato del nuovo sistema di controllo KUKA KR C5 micro, che consente di risparmiare quasi il 35% di energia rispetto alla generazione precedente, mentre richiede meno spazio e offre maggiore sicurezza. Questo si riflette anche sulle prestazioni, con un tempo di ciclo inferiore a 0,5 secondi la combinazione di tecnologia di controllo KR C5 micro e robot KR DELTA è particolarmente indicata per compiti di manipolazione ad alta velocità, ad esempio nell’industria alimentare. Con azionamenti incapsulati e giunti snodati in materiale autolubrificante, il robot KR DELTA ha una manutenzione particolarmente ridotta. 

  • Igienico 

    • Realizzato interamente in acciaio inox
    • Facile da pulire e disinfettare
    • Elevata classe di protezione IP 67 per l’intero robot e IP 69K per l’asse 4
    • Resistenza alla temperatura e alla corrosione
  • Sicurezza certificata

    Sicurezza dei materiali per il settore alimentare certificata secondo linee guida internazionali

    - GER LFGB
    - US FDA

  • Elevata precisione

     Precisione nella presa e nel posizionamento di oggetti
  • Funzionamento vantaggioso

    • Basso consumo di energia
    • Interventi di manutenzione ridotti

3 - 3 Portata in kg

1200 - 1200 Raggio d'azione in mm

Robot Delta in versione Hygienic Machine: struttura, funzioni, vantaggi


Elevata flessibilità 

Il robot KR DELTA è adatto a diversi campi di applicazione, dal settore farmaceutico ed elettronico all’industria alimentare.

Grande spazio di lavoro

Il robot industriale lavora in modo affidabile in uno spazio di lavoro cilindrico dell’altezza di 250 mm e del diametro di 1.200 mm.

Flangia flessibile

La flangia del robot KR DELTA è adatta per un facile montaggio di una grande varietà di utensili.

Velocità elevata

Il robot KR DELTA consente tempi ciclo estremamente brevi, inferiori a 0,5 secondi.

Footprint ridotto

Il robot montato a soffitto ha un’area di installazione di 350 mm di diametro.

Facile manutenzione

Con unità di azionamento incapsulata e giunti snodati in materiale autolubrificante, il robot KR DELTA ha una manutenzione particolarmente ridotta.

Richiedi l'offerta o maggiori informazioni tecniche

Richiedi l'offerta Visita KUKA Marketplace*
*Richiede la reregistrazione e login

Software e hardware a perfetto completamento dei robot KUKA DELTA

Con i robot DELTA flessibili e un corredo hardware e software, KUKA offre soluzioni economiche per il picking e l’imballaggio automatizzati. I robot possono inoltre essere perfettamente integrati in tutti i noti pacchetti software KUKA - da KUKA.PickControl a KUKA.VisionTech. Grazie a uno speciale sistema di controllo, fino a 10 robot possono eseguire simultaneamente gli stessi compiti o anche compiti completamente diversi. Requisiti come selezione dei materiali, imballaggio, pallettizzazione e montaggio sono solo una minima parte delle possibilità offerte dai robot KR DELTA.

Pacchetti di applicazioni con i robot DELTA di KUKA per il picking, l’imballaggio e la pallettizzazione, in particolare per l’industria alimentare

Il KR DELTA raggiunge il massimo livello di igiene nella versione Hygienic Machine.

Dati tecnici e numeri sul robot DELTA di KUKA

 

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Per saperne di più sul KR DELTA in versione Hygienic Machine in particolare per l’industria alimentare

Scarica la brochure

KR DELTA dati in sintesi

KR 3 D1200 HM
Portata
3 kg
Max. raggio d'azione
1200 mm
Modello
Standard
Ambiente per la versione
Hygenic machine
Posizione(i) di montaggio
Soffitto
Classe di protezione
A4 IP 69K
IP 67
Scheda tecnica
KUKA Marketplace

Link aggiuntivi

Sistema di controllo
Robot Packs
---
Posizionatori & unità lineari
---

Questo sito web utilizza i cookie (per saperne di più) per offrivi l’assistenza migliore anche online. Se si continua a navigare sul nostro sito web, utilizziamo solo i cookie necessari dal punto di vista tecnico. Cliccando su ""OK e scopri KUKA"", si accetta anche l'utilizzo di cookie di marketing. Con un clic su ""Impostazioni cookie"" è possibile selezionare quali cookie utilizziamo.

Impostazioni cookie