KR QUANTEC ultra

Il KR QUANTEC ultra è il robot più potente, rigido e preciso della serie KR QUANTEC. In qualsiasi posizione offre prestazioni massime ed è dinamico, sottile ed efficace come tutti i membri della sua famiglia. Il KR QUANTEC ultra è la suprema categoria di potenza tra i robot a mensola.

Il KR QUANTEC ultra è, con il suo carico massimo di 300 kg e il più ampio raggio d'azione di 3.100 mm, il robot industriale più forte e compatto. Di conseguenza è in grado di garantire la massima densità prestazionale nell'industria di produzione nell'ambito del settore dei carichi elevati. Inoltre, avrete a disposizione diverse posizioni di montaggio e versioni, come le varianti Foundry per settori con elevato grado di contaminazione, di umidità e con temperature alte, oltre alle sei varianti mensola.

120 - 300 Portata in kg

2467 - 3901 Raggio d'azione in mm

Vantaggi


Prestazioni elevatissime

Il KR QUANTEC ultra è il più forte della sua famiglia. Offre la più elevata densità prestazionale nel settore dei carichi elevati, senza rinunciare a dinamismo, misure compatte ed eleganza.

Progettazione semplice

Grazie al telaio di base compatto, con lo stesso schema di foratura di tutta la serie KR QUANTEC, KR QUANTEC ultra offre la massima sicurezza in fatto di investimento e progettazione. Senza ulteriore impegno per la progettazione, potrete utilizzare diversi robot su mensola, indipendentemente dalla grandezza, dai limiti spaziali e in modo assolutamente pratico in qualsiasi posizione di montaggio.

Massima flessibilità

KR QUANTEC ultra offre un tempo di ciclo superiore del 25% rispetto ad altri modelli confrontabili e lavora con grande affidabilità anche se sottoposto a sollecitazioni importanti, con un minimo impegno per la manutenzione. 

Top Performance

KR QUANTEC ultra è compatto e leggero quasi quanto gli altri membri della famiglia. Con il suo perfetto rapporto tra carico portante e raggio d'azione, è unico sul mercato. In qualsiasi posizione offre il massimo delle prestazioni.

KR QUANTEC ultra da WPT WAFIOS Production Technology

Due KR QUANTEC ultra ottimizzano la produttività presso il produttore di macchine per la lavorazione di tubi e fili.

KR QUANTEC ultra dati in sintesi

KR 120 R3900 ultra K KR 120 R3900 ultra K-F-HP KR 150 R3700 ultra K KR 150 R3700 ultra K-F-HP KR 180 R3500 ultra K KR 180 R3500 ultra K-F-HP KR 210 R3100 ultra C KR 210 R3100 ultra KR 210 R3100 ultra C-F KR 210 R3100 ultra F KR 210 R3300 ultra K KR 210 R3300 ultra K-F KR 240 R2900 ultra C KR 240 R2900 ultra KR 240 R2900 ultra C-F KR 240 R2900 ultra F KR 240 R3100 ultra K KR 240 R3100 ultra K-F KR 270 R2700 ultra C KR 270 R2700 ultra KR 270 R2700 ultra C-F KR 270 R2700 ultra F KR 270 R2900 ultra K KR 270 R3100 ultra K KR 270 R2900 ultra K-F KR 270 R3100 ultra K-F KR 300 R2500 ultra C KR 300 R2500 ultra KR 300 R2500 ultra C-F KR 300 R2500 ultra F
Portata
120 kg
120 kg
150 kg
150 kg
180 kg
180 kg
210 kg
210 kg
210 kg
210 kg
210 kg
210 kg
240 kg
240 kg
240 kg
240 kg
240 kg
240 kg
270 kg
270 kg
270 kg
270 kg
270 kg
270 kg
270 kg
270 kg
300 kg
300 kg
300 kg
300 kg
Max. raggio d'azione
3901 mm
3901 mm
3701 mm
3701 mm
3501 mm
3501 mm
3027 mm
3095 mm
3027 mm
3095 mm
3301 mm
3301 mm
2819 mm
2896 mm
2819 mm
2896 mm
3101 mm
3101 mm
2662 mm
2696 mm
2662 mm
2696 mm
2901 mm
3101 mm
2901 mm
3101 mm
2467 mm
2496 mm
2467 mm
2496 mm
Modello
Mensola
Mensola
Mensola
Mensola
Mensola
Mensola
Standard
Standard
Standard
Standard
Mensola
Mensola
Standard
Standard
Standard
Standard
Mensola
Mensola
Standard
Standard
Standard
Standard
Mensola
Mensola
Mensola
Mensola
Standard
Standard
Standard
Standard
Ambiente per la versione
Standard
Foundry
High Protection
Standard
Foundry
Standard
Foundry
High Protection
Standard
Standard
Foundry
Foundry
Standard
Foundry
Standard
Standard
Foundry
Foundry
Standard
Foundry
Standard
Standard
Foundry
Foundry
Standard
Standard
Foundry
Foundry
Standard
Standard
Foundry
Foundry
Posizione(i) di montaggio
Pavimento
Pavimento
Pavimento
Pavimento
Pavimento
Pavimento
Soffitto
Pavimento
Soffitto
Pavimento
Pavimento
Pavimento
Soffitto
Pavimento
Soffitto
Pavimento
Pavimento
Pavimento
Soffitto
Pavimento
Soffitto
Pavimento
Pavimento
Pavimento
Pavimento
Pavimento
Soffitto
Pavimento
Soffitto
Pavimento
Classe di protezione
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
Scheda tecnica

Link aggiuntivi

KUKA Xpert
Sistema di controllo
Robot Packs
Posizionatori & unità lineari
Impostazioni cookie OK e scopri KUKA

Questo sito web utilizza i cookie (per saperne di più) per offrivi l’assistenza migliore anche online. Se si continua a navigare sul nostro sito web, utilizziamo solo i cookie necessari dal punto di vista tecnico. Cliccando su ""OK e scopri KUKA"", si accetta anche l'utilizzo di cookie di marketing. Con un clic su ""Impostazioni cookie"" è possibile selezionare quali cookie utilizziamo.

Impostazioni cookie