Robot KR SCARA di KUKA: focus sulla massima efficienza sotto ogni aspetto
I robot KR SCARA rendono l'automazione più semplice e sostenibile dal punto di vista economico nei settori in cui i costi sono un fattore sensibile. Dotato di caratteristiche intelligenti, il KR SCARA offre un interessante pacchetto completo: leggero e sottile, è tuttavia estremamente veloce e forte e dotato di una capacità di carico di 6 kg. I nuovi robot scara spaziano nelle più svariate applicazioni industriali, dall'assemblaggio al controllo qualità, al pick & place.
Robot industriali KUKA SCARA per applicazioni di assemblaggio e per applicazioni di Pick & Place
I robot industriali KR SCARA hanno un'alimentazione interna di aria, corrente e dati – un pacchetto completo e di qualità per integrare in modo intelligente le periferiche e adattare rapidamente il robot KR SCARA a quasi tutte le applicazioni desiderate. Per l'assemblaggio di minuteria, la movimentazione dei materiali o il controllo qualità, i robot KR SCARA sono flessibili nell'installazione, altamente precisi nei loro movimenti e discreti nelle loro esigenze di manutenzione.