Scegli la tua località:

Paese

Robot lineare KUKA 

KUKA offre una vasta gamma di robot lineari con diverse lunghezze di corsa e opzioni aggiuntive per un’efficiente concatenazione di cicli di lavoro tra macchine e impianti.


Robot lineari KUKA per massima efficienza di processo e spazi di lavoro flessibili

Con i robot lineari di KUKA (chiamati anche robot a portale) otterrete la massima efficienza nella concatenazione automatizzata di cicli di lavoro tra macchine utensili, impianti di lavorazione e macchine di stampaggio ad iniezione. I robot a portale sono perfetti per attività quali il carico e lo scarico automatico, la rotazione e il trasferimento. 

  • Ambiente di programmazione comprovato

    Assi cartesiani azionati tramite il collaudato controllo robot KUKA

  • Maggiore range di portate

    Da 16 a 600 chilogrammi

  • Alta precisione della ripetitività

    Da ± 0,1 a 0,3 millimetri
  • Massima flessibilità

    • Diverse lunghezze di corsa
    • Assi rotatori addizionali opzionali
    • Diversi dispositivi con gripper

Versatilità nelle operazioni di carico e scarico e pallettizzazione nonché nella movimentazione o nel trasporto di materiale con i robot a portale KUKA

I robot industriali KUKA con più assi lineari sono perfetti per la concatenazione e la manipolazione nelle applicazioni più diverse.

KUKA – il vostro partner per robot a portale

Con l’impiego del controllo KR C, definiamo gli standard per l'automazione di oggi e di domani. Diminuiscono i costi di integrazione, manutenzione e cura e al contempo aumenta l’efficienza e la flessibilità. Con la rete di assistenza globale KUKA e il KUKA Remote Service, vi supportiamo online e garantiamo flessibilità e disponibilità dell'impianto durante il funzionamento.


16 - 600 Portata in kg

1500 - 45000 Raggio d'azione in mm

Robot lineare/robot a portale KUKA: Vantaggi


Grandi spazi di lavoro

La struttura modulare dei nostri robot lineari permette di realizzare grandi spazi di lavoro. Le corse relative agli assi dipendono dal tipo di robot.

Profilo d'ingombro ridotto

Grazie ai profili d'ingombro ridotti, è utilizzabile anche lo spazio di lavoro sotto al robot. Questo garantisce la massima accessibilità e aumenta la flessibilità

Ampio portfolio

Oltre ai robot lineari standard, i nostri robot lineari a portale possono essere utilizzati per realizzare spazi di lavoro ancora più ampi e per un’ampia scelta di potenziali applicazioni.

Controllo KUKA comprovato

L’impiego del comprovato controllo KUKA KR C assicura una perfetta interazione con gli altri componenti, ad es. con i robot antropomorfi KUKA.

Richiedi l'offerta o maggiori informazioni tecniche

Richiedi l'offerta Visita KUKA Marketplace*
*Richiede la reregistrazione e login

Robot a portale KUKA in varie versioni: 

Tipo di robot KR 16L KR 50L KR 80L KR 300L KR 300LP KR 600LP KR 600L
Carico nominale 16 kg 50 kg 80 kg 300 kg 300 kg 600 kg 600 kg
Numero di assi 3 3 3 3 3 3 3
Precisione di ripetizione della posizione ± 0,1 mm
± 0,1 mm ± 0,1 mm ± 0,3 mm ± 0,3 mm ± 0,3 mm ± 0,3 mm
Velocità A1 3,0 m/s 3,0 m/s 2,6 m/s 2,0 m/s 2,6 m/s 2,0 m/s 2,0 m/s
Velocità A2 3,0 m/s 2,0 m/s 2,0 m/s 1,7 m/s 2,6 m/s 2,0 m/s 1,5 m/s
Velocità A3 4,0 m/s 3,0 m/s 3,0 m/s 1,0 m/s 1,4 m/s 1,3 m/s 1 m/s
Corsa di base A1 1.500 mm 1.500 mm 1.500 mm 1.500 mm 1.500 mm 4.000 mm 1.500 mm
Corsa massima A1 15.000 mm 45.000 mm 45.000 mm 45.000 mm 45.000 mm 45.000 mm 45.000 mm
Corsa di base A2 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 2.500 mm 4.000 mm 500 mm
Corsa massima A2 1.000 mm 1.500 mm 2.000 mm 2.000 mm 6.000 mm 9.500 mm 2.000 mm
Corsa di base A3 500 mm 1.000 mm 1.000 mm 1.000 mm 1.000 mm 1.000 mm 1.000 mm
Corsa massima A3 1.500 mm 2.500 mm 2.500 mm 2.500 mm 2.500 mm 2.500 mm 2.500 mm

Peso corsa di base A1 - A3

(senza stand, senza carico)
ca. 310 kg ca. 580 kg ca. 1.040 kg ca. 2.270 kg ca. 2.300 kg ca. 4.900 kg ca. 2.500 kg
Schede tecniche Dati tecnici Dati tecnici

Robot lineari specifici per il cliente

Desiderate informazioni più dettagliate o volete saperne di più sulle possibilità individuali di adattamento e sulle soluzioni speciali? KUKA offre per ogni esigenza una soluzione su misura. 

Questo sito web utilizza i cookie (per saperne di più) per offrivi l’assistenza migliore anche online. Se si continua a navigare sul nostro sito web, utilizziamo solo i cookie necessari dal punto di vista tecnico. Cliccando su ""OK e scopri KUKA"", si accetta anche l'utilizzo di cookie di marketing. Con un clic su ""Impostazioni cookie"" è possibile selezionare quali cookie utilizziamo.

Impostazioni cookie