KUKA.RoboSpin

 Il software applicativo KUKA.RoboSpin è un ampliamento per il software KUKA.ServoGun, che consente la saldatura a punti di giunti in alluminio. Con il software applicativo viene eseguito un movimento rotatorio intorno al TCP (Tool Center Point) durante il processo di saldatura. Si evita un’adesione delle cappe alla lamiera e si ottiene una migliore qualità di saldatura, garantendo una durata maggiore delle cappe.

Con il software applicativo KUKA.RoboSpin disponete dell’ampliamento perfetto per il pacchetto tecnologico KUKA.ServoGun. Con KUKA.RoboSpin è possibile stabilire a piacere numericamente o tramite acquisizione l’angolo di rotazione e il tempo di processo. Il sistema di controllo calcola quindi la necessaria velocità di rotazione. Questo consente al robot di ruotare intorno al centro dell’utensile durante il processo di saldatura.

Con questo movimento rotatorio il processo di saldatura è più preciso. Grazie a questo processo brevettato da KUKA si elimina anche il tipico effetto adesivo sulla cappa durante la saldatura a punti di componenti di alluminio, il che, da un lato, riduce i tempi di anomalia dovuti alla fresatura e, dall’altro, garantisce una minore usura delle cappe.

I vostri vantaggi con KUKA.RoboSpin

Maggiore qualità di saldatura

Con l’integrazione della cappa nel processo, aumentare la qualità della saldatura. Inoltre con KUKA.RoboSpin è possibile anche lavorare senza sforzo giunti di lamiera difficili da saldare e i relativi rivestimenti.

Impiego efficiente

Grazie al processo di saldatura così migliorato, la cappa è protetta dall’usura e perciò dura più a lungo. 

Impostazioni cookie OK

Utilizziamo i cookies per offrivi l’assistenza migliore anche online. Per saperne di più.

Impostazioni cookie