KUKA.HMI 

Software di visualizzazione per un comando robot semplice da usare e intuitivo: KUKA.HMI rende la comunicazione tra uomo e macchina più semplice ed efficiente che mai.

Soluzioni software personalizzate per una maggiore efficienza: comunicazione uomo-robot con KUKA.HMI

La famiglia di prodotti KUKA.HMI offre soluzioni software perfettamente adattate per il comando, il controllo e il monitoraggio di robot nella produzione industriale. A seconda dell'esigenza, con le versioni KUKA.HMI easy e KUKA.HMI zenon sono in grado di trasformare rapidamente l’interfaccia utente generica del KUKA smartPAD in una visualizzazione personalizzata, adattata in modo ottimale alle esigenze dell’utilizzatore e impiegabile senza necessità di formazione. La compatibilità con il controllo robot KR C4 fa di KUKA.HMI il software di visualizzazione ideale sia per singoli robot industriali sia per complesse celle robot.

KUKA.HMI Easy: Comando robot semplice e agevole grazie al software

Con KUKA.HMI Easy diventa ancora più semplice comandare dei robot. Il software consente di ottimizzare le informazioni visualizzate sul KUKA smartPAD ad es.:

  • inserendo immagini 

  • strutturando i dati visualizzati con schede e colonne

  • attivando e disattivando pulsanti e altre funzioni

  • passando da metà schermata a schermata piena

  • usando altri plugin, ad es. l'editor di programmi e la visualizzazione della posizione

  • convertendo le unità di misura locali

In questo modo gli utilizzatori si orientano in modo più semplice, e si evitano inoltre in modo efficiente gli errori di comando.

KUKA.HMI Easy è il software di visualizzazione ideale per le esigenze meno complesse.

KUKA.HMI zenon: massima facilità d’uso anche in applicazioni robot complesse

Con KUKA.HMI zenon è possibile gestire semplicemente anche le applicazioni robot più impegnative, in particolare le celle di produzione: Oltre 300 driver diretticonsentono di collegare senza problemi periferiche o hardware aggiuntivo. In questo modo l’utilizzatore ha una visione d’insieme su tutti i componenti e ha accesso a tutte le informazioni pertinenti, in modo compatto su un solo schermo.

Plugin KUKA.HMI zenon: software personalizzato abbinato a funzioni standard per il comando robot

Il plugin KUKA.HMI zenon consente di integrare facilmente il software del cliente nell’interfaccia standard del KUKA smartPAD e utilizzarlo nello stesso momento, senza compromettere la funzionalità degli hardkey. Questo significa tra l’altro:

  • spostamento del robot sugli assi A1-A6 per mezzo degli hardkey 
  • presentazione della finestra di notifica
  • uso con altri plugin, ad es. l'editor di programmi e la visualizzazione della posizione
  • gestione degli account utenti con diritti di accesso specifici
  • passaggio da metà schermata a schermata piena
  • libera definizione degli elementi dell’interfaccia, ad es. pulsanti o campi
  • conversione di unità di misura locali
Con il plugin KUKA.HMI zenon gli hardkey rimangono utilizzabili per lo spostamento del robot. 

KUKA.HMI zenon Runtime: software di visualizzazione per le esigenze più importanti

Il KUKA.HMI zenon Runtime consente una completa personalizzazione del comando robot. Nella modalità a schermata intera, sono presenti anche le seguenti opzioni per l'adattamento grafico:

  • disattivazione o conversione degli hardkey sul KUKA smartPAD

  • Attivazione/disattivazione di testi dei messaggi

  • gestione degli account utenti con diritti di accesso specifici

  • libera definizione degli elementi dell’interfaccia, ad es. pulsanti o campi

Il KUKA.HMI zenon Runtime è particolarmente adatto alla visualizzazione di applicazioni robot complesse.

Software per un comando robot agevole ed efficiente: Visualizzazione con zenon

Con zenon di COPA-DATA potrete creare facilmente una soluzione software per la vostra applicazione robot.

KUKA.HMI zenon Development: in pochi passi consente di configurare la propria soluzione software per il comando robot

Con il software di ingegnerizzazione KUKA.HMI zenon Development è possibile creare facilmente soluzioni individuali e in pochi passi ottenere in modo autonomo una propria soluzione softwareLa comoda funzione drag&drop insieme a template, design e funzioni predefiniti aiutano nella configurazione e a raggiungere rapidamente l’obiettivo.

  • Configurazione software con KUKA.HMI zenon DEV

    Nell’Editor è possibile creare un proprio progetto in modo semplice usando immagini e modelli.

  • Installazione del software pronto sul controllo robot

    Caricare il software così creato sul controllo dell’applicazione robot relativa.

  • Utilizzare KUKA.HMI personalizzato per il comando robot

    La versione personalizzata di KUKA.HMI è pronta all’uso e consente di comandare il robot in modo agevole.

Impostazioni cookie OK e scopri KUKA

Questo sito web utilizza i cookie (per saperne di più) per offrivi l’assistenza migliore anche online. Se si continua a navigare sul nostro sito web, utilizziamo solo i cookie necessari dal punto di vista tecnico. Cliccando su ""OK e scopri KUKA"", si accetta anche l'utilizzo di cookie di marketing. Con un clic su ""Impostazioni cookie"" è possibile selezionare quali cookie utilizziamo.

Impostazioni cookie