Saldatura a frizione e rimescolamento

La saldatura a frizione e rimescolamento è il procedimento di giunzione ottimale per metalli non ferrosi con una bassa temperatura di fusione e per combinazioni di materiali misti.

Saldatura a frizione e rimescolamento: il procedimento

Nella saldatura a frizione e rimescolamento (inglese: Friction Stir Welding) si inserisce un perno rotante tra le superfici di contatto dei pezzi da lavorare. A causa del calore sprigionato dall’attrito il materiale si plastifica e i pezzi si saldano tra loro.

Il procedimento è particolarmente adatto per la giunzione di metalli non ferrosi con una bassa temperatura di fusione e combinazioni di materiali misti. La saldatura a frizione e rimescolamento consente di unire tra loro materiali difficili da saldare o dissimili come alluminio, magnesio, rame, titanio o acciaio.

Panoramica processo: 01 Azionamento e immersione; 02 Tempo di sosta per il riscaldamento; 03 Processo di saldatura; 04 Estrazione fine del giunto saldato

Saldatura di alta qualità di metalli non ferrosi e combinazioni di materiali misti

La saldatura a frizione e rimescolamento è appropriata per la giunzione di diversi materiali.

Vasti campi di applicazione

Il processo di saldatura e frizione è impiegato in diversi settori. Gli impieghi spaziano dall’industria automobilistica, che comprende anche il mercato dell’E-Mobility, fino a quella aeronautica e a quella elettronica.

  • Settori industriali generali

    • Giunzione economica di cordoni 3D complessi, ad esempio con sistemi di raffreddamento per l’elettronica di potenza o involucri di telefoni cellulari

    • Getti con lamiere o profili in alluminio

    • Giunzioni con un alto valore guida in trasformatori e batterie

    • Giunzioni di combinazioni di materiali differenti - solitamente leghe di alluminio, rame e magnesio

  • Industria automobilistica

    • Giunzione economica di cordoni 3D complessi, ad esempio con componenti del sistema di raffreddamento, della carrozzeria, della catena cinematica nonché dell’E-Mobility

    • Giunzioni di tipiche leghe di alluminio 4000/5000/6000 e anche di combinazioni di materiali difficilmente saldabili, ad esempio lamiere di alluminio, profili e getti a colata continua

     

    Maggiori informazioni sull'automatizzazione nell’industria automobilistica

  • Ind. aer. e aerosp.

    • Giunzioni di cordoni altamente affidabili e ermetici ai gas, come ad es. quelli di parti della fusoliera degli aerei o di componenti di razzi

    • Minore deformazione termica e particolari condizioni di superficie, come anche proprietà dei materiali (ad es. la tenacità) ad un livello molto alto tramite basse temperature di giunzione

    • Materiali tipici: leghe di alluminio 2000 e 7000 ad alta resistenza

     

    Maggiori informazioni sull'automatizzazione nell’industria aerospaziale

  • settore ferroviario

    • Giunzioni di pareti laterali e gruppi costruttivi dei tetti in treni ad alta velocità e di lamiere e profili in alluminio (pannelli doppi)
    • Giunzioni altamente economiche grazie agli impianti a portale FSW e all’integrazione di ulteriori processi di lavorazione, quali fresatura e perforazione
    • Materiali tipici: leghe di alluminio 6000

Saldatura a frizione e rimescolamento: i vantaggi

Massima qualità di saldatura 
  • Nessun errore di saldatura come pori o crepe 
  • Possibili giunzioni di diversi materiali
  • Apporto di calore relativamente basso
  • Elevata resistenza della cucitura con minima distorsione da saldatura 

Convenienza
  • Giunzioni economiche di geometrie in 3D complesse 
  • Risparmio del materiale tramite l’ottimizzazione dei componenti
  • Nessun materiale di consumo come gas inerte o filo di riempimento 

Tecnologia verde 
  • Ecologico grazie a un basso consumo energetico
  • Nessuna aspirazione fumi o misure di schermo necessarie

Tutto da un unico fornitore: dall’ingegneria al servizio

dall’analisi di fattibilità e dei processi alle saldature di prova, alla scelta degli utensili e all’ottimizzazione dei parametri, tra cui progettazione concettuale, lavorazione e fornitura dell’impianto, KUKA offre l’intera gamma di servizi associati alla saldatura a frizione e rimescolamento.
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Ottenere qui e ora maggiori informazioni!

Scaricare l’opuscolo (PDF)

Impostazioni cookie OK e scopri KUKA

Questo sito web utilizza i cookie (per saperne di più) per offrivi l’assistenza migliore anche online. Se si continua a navigare sul nostro sito web, utilizziamo solo i cookie necessari dal punto di vista tecnico. Cliccando su ""OK e scopri KUKA"", si accetta anche l'utilizzo di cookie di marketing. Con un clic su ""Impostazioni cookie"" è possibile selezionare quali cookie utilizziamo.

Impostazioni cookie