Saldatura ad arco

La saldatura ad arco è un procedimento di saldatura a gas protettivo. La saldatura ad arco comprende, tra l’altro, la saldatura ad arco con metallo sotto protezione di gas (GMAW) con i procedimenti MIG/MAG. È possibile saldare non solo lamiere sottili a partire da 0,7 millimetri, ma anche piastre con uno spessore fino a 100 millimetri.

Saldatura ad arco: la tecnologia

Per la saldatura ad arco (in inglese "arc welding") occorrono un arco elettrico, un filo d’acciaio e un gas di protezione. L’arco elettrico costituisce la fonte di calore. Il filo di saldatura alimentato automaticamente,
nonché il pezzo, vengono fusi per poter essere poi uniti.

Si utilizzano inoltre determinati gas per proteggere il metallo fuso dall’ossidazione.

  • Nel procedimento con metallo sotto protezione di gas attivo (MAG) si utilizzano gas di protezione attivi, per esempio CO2 o miscele di gas con CO2 oppure O2.
  • Nella saldatura con metallo sotto protezione di gas inerte (MIG) si utilizzano gas di protezione inerti quali argo, elio o loro miscele.
Schutzgasschweißen
Saldatura ad arco automatizzata con robot KUKA

Saldatura ad arco automatizzata

KUKA offre tutti gli elementi necessari per procedere all’automazione nell’era di Industrie 4.0, dalla cella di saldatura compatta KUKA flexibleCUBE al pacchetto tecnologico KUKA.ArcTech:

KUKA flexibleCUBE

Con la cella di saldatura compatta KUKA flexibleCUBE l’automazione è un processo molto semplice, sia per gli utenti principianti che per quelli avanzati che affrontano l’ampliamento del sistema.

KUKA.ArcTech

Il pacchetto tecnologico KUKA.ArcTech è stato sviluppato appositamente per la saldatura ad arco con robot. La sua struttura modulare ci consente di integrare i vostri componenti standard e di creare una stazione di lavoro di facile uso.

Uno dei pacchetti funzionali di successo da utilizzare sui robot di saldatura è il KUKA Master Feeder Quadro-Drive con un azionamento a 4 rulli direttamente nel polso del robot.

KS ArcTech

Saldatura ad arco: i vantaggi

Attraverso la saldatura ad arco con robot approfittate soprattutto di questi vantaggi:

  • Semplicità di automazione
  • Affidabilità del processo ottimale
  • Elevata disponibilità del sistema
  • Elevata flessibilità del sistema
Impostazioni cookie OK

Utilizziamo i cookies per offrivi l’assistenza migliore anche online. Per saperne di più.

Impostazioni cookie