Saldatura laser ibrida

La saldatura laser combina i vantaggi della saldatura laser con quelli della saldatura ad arco. Questo processo di saldatura viene impiegato soprattutto nella costruzione navale, nell’industria automobilistica e nella costruzione di materiale rotante.

Saldatura laser ibrida: la tecnologia

La perfetta combinazione la saldatura laser ibrida combina i vantaggi della saldatura laser con quelli della saldatura ad arco.

In questo processo di saldatura, un fascio laser che avanza colpisce inizialmente la superficie del pezzo alla temperatura di evaporazione. Ne segue una profonda e ristretta penetrazione. Successivamente, l’arco forma un’ampia macchia di bruciatura.

Saldatura laser ibrida automatizzata

Avete un componente dalle pareti spesse e vorreste automatizzare la vostra produzione? In questo caso, la saldatura laser ibrida con il dispositivo di estremità KUKA KS HybridTec è la scelta perfetta. Il design innovativo consente un adattamento ottimale all’applicazione specifica – in particolare grazie all’elevata flessibilità e ai sensori integrati.

KUKA laser hybrid welding portal for manufacturing of mobile crane booms with up to 18 meters length

Saldatura laser ibrida: i vantaggi

La combinazione dei vantaggi consente alla saldatura laser ibrida di evitare gli svantaggi propri dei singoli procedimenti. La saldatura laser ibrida offre:

  • Maggiore velocità di saldatura
  • Migliore qualità del cordone
  • Processi più stabili
  • Inferiore distorsione termica del componente

Chiamateci e approfittate dei vantaggi del procedimento combinato per le vostre attività di produzione. Saremo lieti di consigliarvi nella scelta.

Impostazioni cookie OK e scopri KUKA

Questo sito web utilizza i cookie (per saperne di più) per offrivi l’assistenza migliore anche online. Se si continua a navigare sul nostro sito web, utilizziamo solo i cookie necessari dal punto di vista tecnico. Cliccando su ""OK e scopri KUKA"", si accetta anche l'utilizzo di cookie di marketing. Con un clic su ""Impostazioni cookie"" è possibile selezionare quali cookie utilizziamo.

Impostazioni cookie