Brasatura laser

La brasatura laser con materiali d'apporto in polvere o a filo può essere utilizzata per la riparazione, per trattamenti di protezione dall'usura e dalla corrosione e per la produzione di parti 3D (additive manufacturing).

Brasatura laser: la tecnologia

Nella brasatura laser la fonte di calore è rappresentata da un laser a elevate prestazioni. Si produce un'applicazione superficiale mediante fusione e contemporaneo fissaggio di praticamente qualunque materiale. Il materiale d'apporto può essere applicato in forma di polvere, ad es. una polvere metallica, o di filo per saldatura. Nella brasatura laser in polvere, il laser scalda il pezzo in modo sostanzialmente defocalizzato, fondendolo localmente. Allo stesso tempo viene introdotto un gas inerte mescolato a una polvere metallica fine. Nel punto riscaldato, la polvere metallica si fonde e si lega alla superficie del pezzo.

Brasatura laser: i vantaggi

  • Riparare anziché sostituire: Con componenti complessi o costosi, anche piccoli danni o la normale usura comportano costi ingenti: spesso le parti interessate devono essere infatti completamente sostituite. Per questo la riparazione è una soluzione intelligente. La brasatura laser è il processo ideale a questo scopo.
  • Superfici funzionalizzate: Nella brasatura laser l'ampia gamma di materiali d'apporto consente di adattare in modo ottimale la superficie alla relativa funzione, ad es. per la protezione dall'usura e dalla corrosione.
  • La produzione generativa di pezzi o elementi funzionali trova un crescente impiego nel campo della produzione industriale. Nel campo dei pezzi di grandi dimensioni, come gli elementi per turbine, l'applicazione di elementi funzionali per mezzo della brasatura laser con materiali d'apporto in polvere consente di ottenere notevoli risparmi nella produzione.
  • Minore quantità di calore nella zona di saldatura: la distorsione rimane entro strette tolleranze e per molte applicazioni la struttura del materiale applicato soddisfa o addirittura supera i requisiti imposti per le parti originali.

Brasatura laser automatizzata

KUKA fornisce soluzioni individuali e ogni genere di tecnologia di produzione per la brasatura laser. Si va dalla cella robotica modulare all’impianto totalmente automatizzato – anche in combinazione con altre tecnologie di giunzione.

Lavorazione del materiale tramite saldatura laser a polvere con la cella compatta di KUKA

Siete interessati al processo di brasatura laser? Insieme troveremo la soluzione adatta per la vostra produzione. Chiamateci!

Impostazioni cookie OK e scopri KUKA

Questo sito web utilizza i cookie (per saperne di più) per offrivi l’assistenza migliore anche online. Se si continua a navigare sul nostro sito web, utilizziamo solo i cookie necessari dal punto di vista tecnico. Cliccando su ""OK e scopri KUKA"", si accetta anche l'utilizzo di cookie di marketing. Con un clic su ""Impostazioni cookie"" è possibile selezionare quali cookie utilizziamo.

Impostazioni cookie