Unità lineare KUKA KL 250-3

Le unità lineari come la KL 250-3 ampliano il settore di lavoro e sono perfette per i più disparati campi di impiego. Il loro pilotaggio è integrato a quello del robot.

Le unità lineari KUKA sono postazioni di lavoro operanti in movimento traslatorio. Sono utilizzate per ampliare l'ambiente operativo robotico. Inoltre, possono muovere anche pezzi o strumenti nell'ambiente di lavoro dei robot, ad esempio nell'allestimento di più macchine o dispositivi, nella messa in funzione da serie di pallet e per lavori su componenti di grandi dimensioni, etc.

Il pilotaggio dell’unità lineare è integrato nel sistema di controllo del robot come asse accoppiato in modo matematico; di conseguenza non è necessario un controllo ulteriore.

Dati e versioni della KL 250-3

Carichi 300 kg
 Massa supporto al metro  175 kg
Alta precisione della ripetitività +/- 0,02 mm
Posizioni di montaggio pavimento
Velocità 1,41 m/s
Classe di protezione IP 64

Campi d'impiego dell'unità lineare KL 250-3

La KL 250-3 è adatta in particolare per campi d'impiego quali: 

  • Movimentazione, carico e scarico 
  • Altre operazioni di movimentazione 
  • Saldatura e brasatura
  • Macchine di pressofusione per metalli e impianti per fonderia 
  • Macchine per lavorazione della plastica 
  • Caricamento, allestimento
  • Impianti da fucina 
  • Macchine utensili di trasformazione 
  • Macchine utensili per l'asportazione di truciolo
  • Movimentazione su altre macchine 
  • Misurazione, collaudo e prova
Impostazioni cookie OK e scopri KUKA

Questo sito web utilizza i cookie (per saperne di più) per offrivi l’assistenza migliore anche online. Se si continua a navigare sul nostro sito web, utilizziamo solo i cookie necessari dal punto di vista tecnico. Cliccando su ""OK e scopri KUKA"", si accetta anche l'utilizzo di cookie di marketing. Con un clic su ""Impostazioni cookie"" è possibile selezionare quali cookie utilizziamo.

Impostazioni cookie