KUKA Medical Robotics

KUKA è leader nell'utilizzo dei robot nella tecnologia medicale. I nostri sistemi di robot vengono adattati dal team Medical Robotics di KUKA e trovano molteplici campi d'impiego Iin medicina – dove convincono per la loro precisione, flessibilità e affidabilità sempre elevatissime.

KUKA Medical Robotics offre un assortimento di prodotti completo per la robotica medica e definisce il futuro di questo settore mediante tecnologie avanguardistiche e prodotti high-tech. Dalla radiologia alla radioterapia sino al posizionamento dei pazienti il comparto medico si avvantaggia della pluriennale competenza di KUKA nel settore dei robot industriali e dell'automazione. Il team Medical Robotics di KUKA attinge a questa enorme ricchezza in termini di esperienza e di prodotti e perfeziona i componenti robotizzati in modo da renderli idonei per le esigenze del comparto medico – quali assistenti robotizzati negli interventi chirurgici in sala operatoria, nella diagnostica o quale partner a supporto delle misure riabilitative.

Con KUKA Medical Robotics potete contare sul produttore leader nei componenti per robotica in Europa. Quale fucina tecnologica e polo d'innovazione, KUKA sviluppa tecnologie essenziali e orientate alle esigenze concrete per i mercati in crescita del futuro. Il fulcro delle nostre attività di ricerca e sviluppo sono le tematiche chiave della sicurezza nella "collaborazione uomo-robot", i comandi sensibili, i sensori intelligenti, la mobilità e comandi semplici e intuitivi.

Mano nella mano con il collega robot: l'LBR Med conquista la sala operatoria

L'LBR Med è la nostra ultima innovazione nel campo dei robot per la medicina. E' basato sul  robot sensibile a struttura leggera LBR iiwa e convince per le sensazioni sensoriali che consentono sicurezza, apprendimento rapido e comando semplice quale utile assistente in sala operatoria.

L'LBR Med è estremamente sensibile: grazie ai suoi sensori di coppia articolari è in grado di tastare il paziente con grande sensibilità, può essere delicatamente allontanato dal medico o dal terapeuta e si scosta automaticamente quando questi lo desiderano e lo toccano. Per contro è anche in grado di assistere il medico nelle sequenze di movimento complesse. Grazie allo speciale rivestimento superficiale soddisfa i massimi requisiti igienici, mentre la sua copertura biocompatibile assicura una superficie di lavoro assolutamente sterile.

L'LBR Med soddisfa quindi tutti i requisiti per una collaborazione uomo-robot sicura – e tutte le sue funzioni cliniche in sala operatoria. Equipaggiato con apposite apparecchiature medicali e software specifici, l'LBR Med può ad esempio fungere da assistente in endoscopie o biopsie, effettuare resezioni ossee laser o impiantare viti peduncolari.

Il team di KUKA Medical Robotics esegue tutti gli adeguamenti tecnici richiesti per agevolare enormemente l'integrazione dei robot nelle apparecchiature medicali da parte dei relativi produttori. Inoltre: KUKA ha fatto certificare l'LBR Med mediante un rapporto di prova CB conforme a CEI 60601-1 – una caratteristica assolutamente unica di questo collaborativo robot a struttura leggera.

l'LBR Med è estremamente versatile nell'uso - in questo caso lo si vede utilizzato come robot per ecografie

I robot KUKA rendono leggero ciò che è pesante

La robotica medica ha avuto inizio in KUKA oltre 15 anni fa con l'utilizzo dei nostri robot di grandi dimensioni. Ad oggi queste macchine con portate di oltre 200 chilogrammi sono una colonna portante della robotica medica. In questo senso si distinguono due sistemi:

  • Sistemi portapazienti sono ad es. i posizionatori di pazienti per la terapia a particelle, il robot per l'ippoterapia robotizzata o il leg-press intelligente per atleti professionisti del progetto di ricerca HaiLeg.
  • L'ARTIS pheno di Siemens fa invece parte dei sistemi per la movimentazione di attrezzature mediche pesanti: esso sposta un sistema radiologico ad arco a C attorno al paziente, permettendo la realizzazione di riprese in 3D simili alla TC direttamente in sala operatoria. Nel sistema CyberKnife, invece, il robot punta sul tumore con la massima precisione un pesante cannone per radioterapia. Combinato con una lettiga opzionale, CyberKnife abbina un sistema di movimentazione a uno portapazienti.

La base di queste applicazioni mediche è il robot QUANTEC di KUKA. Grazie alla sua speciale meccanica e alla rigidità elevata, è vocato per le mansioni che richiedono massima precisione. Inoltre la struttura robusta minimizza i costi e il dispendio richiesti dalla manutenzione. Diverse posizioni di montaggio e caratteristiche permettono al team Medical Robotics di KUKA di adattare il QUANTEC per svariate applicazioni in campo medico.

Video: Robot KUKA nella radioterapia

Nel Centro di terapia ionica e ricerca MedAustron il sistema exacure di BEC sfrutta la tecnologia del KR QUANTEC per posizionare i pazienti in maniera precisa e flessibile.

Il team Medical Robotics di KUKA

Dietro ai costi richiesti dall'utilizzo dei prodotti KUKA in medicina si cela un team forte in KUKA. I collaboratori dispongono di conoscenze estremamente specifiche nel campo della tecnologia medica e degli scenari di omologazione. Il reparto ricerca e sviluppo dedicato interno si focalizza sulle tematiche mediche, lasciando ad altri le applicazioni industriali. Ciò si traduce in vantaggi unici per voi:

  • I referenti parlano la vostra lingua
  • Conoscenza precisa delle vostre tematiche di omologazione
  • I robot dispongono di funzioni specifiche per la medicina (ad es. conversione dei trocar)
  • Gestione completa del ciclo di vita del prodotto per i componenti robotizzati in medicina
  • Quality Made in Germany:
  • Design innovativo
  • Massima focalizzazione sull'assistenza e grande orientamento al cliente
  • Soluzioni specifiche per i clienti per le vostre esigenze in campo medicale

 

Nell'insieme, ciò consente un'attuazione più veloce e una più rapida realizzazione del prodotto a partire dalle vostre idee relative ai robot per la medicina. KUKA Medical Robotics è al vostro fianco - dal modello funzionale sino al prodotto - con un rapporto improntato alla fiducia e alla collaborazione.

Utilizziamo i cookies per offrivi l’assistenza migliore anche online. Per saperne di più.

Ok