KUKA Lasrobot

Robot KUKA per la saldatura ad arco

I robot saldatori KUKA offrono la massima produttività e la migliore qualità di saldatura, con costi di esercizio contenuti e operatività semplice.

Robot di saldatura KUKA: Precisione di pista e qualità in primo piano

  • Controllo semplicissimo
    L’interfaccia intuitiva sullo schermo tattile ad alta risoluzione del KUKA smartPAD, in collegamento con il Software KUKA.ArcTech, consente la rapida creazione di programmi di saldatura estremamente sicuri. I programmatori sono pertanto supportati attraverso comandi di saldatura semplici e chiari.
  • La qualità grazie alla massima precisione della saldatura
    La straordinaria precisione di pista dei nostri robot fa sì che non siano necessari lavori successivi, indipendentemente dal fatto che si tratti di processi di saldatura speciali, MIG/MAG, WIG o al plasma. Il KUKA.TRACC TCP optional offre inoltre la possibilità di controllare automaticamente il TCP bruciatore nel ciclo di produzione ed eventualmente aggiornarlo. Di conseguenza ogni saldatura si verifica dove deve.
  • Massima produttività
    Le elevate velocità degli assi e l’asse a rotazione senza fine di sei dei nostri robot garantiscono tempi di ciclo particolarmente bassi, perché consentono di minimizzare i movimenti improduttivi tra le due saldature. L’eccellente precisione di ripetibilità, grazie alle meccaniche robotiche stabili, garantisce un avvio mirato dell’inizio della saldatura, senza andare oltre. Grazie al KUKA.RoboTeam e ad ArcTech Advanced, più robot possono lavorare contemporaneamente su un pezzo, aumentando ulteriormente la produttività.
  • Costi di esercizio contenuti
    Le meccaniche dei nostri robot si caratterizzano per lunghissimi intervalli di manutenzione degli ingranaggi e kit di cavi robot che non richiedono manutenzione. Insieme al comando KR C4 energeticamente efficiente, ciò contribuisce a minimizzare i costi di esercizio.

Saldatura MIG/MAG di componenti per automobili con i robot KUKA

Due robot KUKA saldano supporti per cruscotto per il Mercedes Sprinter.

Partner KUKA forte per la saldatura ad arco

I nostri robot raggiungono la migliore qualità di saldatura con la dotazione idonea dei nostri partner forti quali Fronius, Kemppi, Miller, Lorch, Lincoln, EWM, SKS, ESAB o Migatronic.

La dotazione per la saldatura è collegata in modo semplice e rapido, tramite un’interfaccia bus di campo, come ad esempio EtherCAT (presente in ogni comando KR C4), con il comando robot. In questo modo l’operatore ha sempre a disposizione l’intera gamma di funzioni.

KUKA Lasrobot
I robot KUKA saldano, in un’azienda russa, telai per biciclette.

Tecnologia sensore per applicazioni di saldatura

Per ogni attività di saldatura complessa, KUKA offre il giusto software:  pertanto con KUKA.TouchSense e KUKA.SeamTech Finding è possibile definire con chiarezza la posizione del componente o della saldatura, prima della stessa. In collaborazione con KUKA.ArcSense e KUKA.SeamTech Tracking, i sensori correggono in tempo reale il movimento del robot durante il processo di saldatura.
KUKA Lasrobot
Un robot KUKA salda con estrema precisione da EADS con l’aiuto di KUKA.SeamTech Tracking.

I robot KUKA: Professionisti per la saldatura ad arco

La nostra gamma di prodotti robotici per saldatura ad arco comprende portate fino a 700 - 3.102 mm con carichi portanti da 5 a 22 kg in due versioni: robot a mano centrale e robot ad albero cavo.

  • KR AGILUS 
    con i robot della serie KR AGILUS, è possibile realizzare piccolissime celle di saldatura senza compromessi per la qualità della saldatura e la flessibilità.
  • KR CYBERTECH nano
    I robot di processo specializzati consentono la saldatura ad arco in nuove dimensioni: Grazie a loro design particolare, percorrono notevoli distanze, dispongono di una vasta zona di lavoro posteriore e di un ampio raggio d'azione verso il basso.
  • KR CYBERTECH ARC
    I nostri KR CYBERTECH ARC sono specializzati per applicazioni su rotaia come saldature ad arco e applicazione di colle e sigillanti. Offrono elevate performance e densità di prestazione con costi ridotti. Nella versione KR CYBERTECH ARC nano, i robot con braccio ad albero cavo o Hollow Wrist dispongono di un’ergonomia dal ridotto contorno di interferenza che garantisce movimenti su rotaia di altissimo livello, anche in componenti e dispositivi particolarmente ristretti.
  • KR CYBERTECH
    La famiglia KR CYBERTECH offre la massima gamma di modelli nella classe di bassi carichi. Con i robot CYBERTECH, è possibile realizzare concetti di celle compatti, con le migliori performance e costi successivi contenuti.
  • KR 30 L16
    Con il suo braccio lungo e sottile questo robot è l'utensile perfetto per poter saldare componenti particolarmente grandi.

ready2_arc: Pronti per saldare sul posto

I robot KUKA esprimono, insieme alla dotazione più idonea dei nostri partner forti, tutta la loro potenza. Per questo motivo abbiamo sviluppato le ready2_solutions, ossia pacchetti ad hoc con componenti pre-configurati. Con ready2_arc è disponibile il pacchetto ottimale per le vostre esigenze nell’ambito della saldatura ad arco. Con la soluzione di automazione pre-configurata e semplice da implementare, riceverete un pacchetto perfettamente armonizzato di robot di saldatura KUKA e componenti di fonti di energia su misura, tutto da un unico fornitore e in brevissimi tempi, pronti per la messa in funzione.


Impostazioni cookie OK e scopri KUKA

Questo sito web utilizza i cookie (per saperne di più) per offrivi l’assistenza migliore anche online. Se si continua a navigare sul nostro sito web, utilizziamo solo i cookie necessari dal punto di vista tecnico. Cliccando su ""OK e scopri KUKA"", si accetta anche l'utilizzo di cookie di marketing. Con un clic su ""Impostazioni cookie"" è possibile selezionare quali cookie utilizziamo.

Impostazioni cookie