Scegli la tua località:

Paese

Lead change
for better care.

La giusta dose.
Per il paziente giusto.

La consegna giusta.
Al momento giusto.

La persona giusta.
Al posto giusto.

Illustrazione purple

Diagnostica e terapia. Al momento giusto e al posto giusto.

Aiutiamo ospedali e farmacie a gestire le terapie in modo più sicuro e rapido. Proponiamo, da un lato, soluzioni di trasporto automatizzate e tracciabili per i materiali sensibili, quali farmaci e campioni destinati al laboratorio. Dall'altro, offriamo sistemi avanzati per le farmacie ospedaliere studiati per supportare diversi processi, che vanno dallo stoccaggio alla dispensazione automatizzati fino al sistema di confezionamento e dispensazione completamente automatizzato per le terapie personalizzate per il paziente.

Siamo l'unica azienda in grado di offrire soluzioni per tutti i processi di stoccaggio e trasporto lungo l'intera supply chain della gestione del farmaco. Abbiamo inoltre un team dedicato allo sviluppo di automazione integrata del trasporto e della farmacia, per soddisfare le esigenze specifiche in ambito ospedaliero.

Cosa indicano queste percentuali?

Illustrazione di dati chiave
  • Il 20% dei medicinali acquistati dall'ospedale non raggiunge mai il letto del paziente.

    Illustrazione del 20 %

    A fronte di una spesa annua di 4,3 miliardi di euro, gli ospedali in Germania registrano sprechi di medicinali pari a 860 milioni di euro all'anno, senza contare gli elevati costi connessi al loro smaltimento. In termini di media non ponderata, ciò significa per ciascun ospedale tedesco uno spreco di farmaci pari a 0,5 miliardi di euro all'anno.

    Il controllo dell'inventario dei prodotti farmaceutici a livello di struttura sanitaria aiuta gli ospedali a ridurre le spese, ottimizzare i processi e redistribuire i medicinali. Il software gestionale Pharmacy Manager consente di monitorare e ottimizzare a livello centrale l’intera scorta di medicinali, dalla farmacia ospedaliera fino ai reparti. I sistemi automatizzati di dispensazione BoxPicker ed EvoTec nella farmacia ospedaliera, e gli armadi informatizzati nei reparti eliminano lo spreco di medicinali.

    Il loro uso combinato migliora l'efficienza in termini di costi delle strutture sanitarie.

  • Fino al 10% dei farmaci viene somministrato in modo errato.

    Illustrazione del 10 %

    Tutto ciò è in netto contrasto con l'obiettivo primario dell'ospedale, ovvero il successo terapeutico. Questi errori possono essere prevenuti garantendo la tracciabilità della terapia del paziente senza soluzione di continuità.

    In particolare la dose unitaria aumenta la sicurezza dei farmaci e di conseguenza della terapia. Per prevenire gli errori in fase di dispensazione del medicinale si possono preparare le monodosi già all'interno della farmacia ospedaliera e dispensare al paziente la terapia personalizzata.

  • In Germania c’è una carenza di personale infermieristico pari al 6.8%, e le risorse disponibili non sono sufficienti a coprire la domanda.

    Illustrazione del 6,8 %

    Per assicurare la qualità del servizio mancano all'appello circa 20.000 sanitari. Non solo, ma è previsto che la carenza di personale specializzato si acuirà maggiormente nei prossimi anni. Si stima che entro il 2035 nella sola Germania fino a 640.000 posti resteranno scoperti.

    Per mantenere elevata la qualità del servizio nonostante la carenza di organico è necessario che il personale ospedaliero sia, per quanto possibile, sollevato da attività che non sono incentrate sulla cura del paziente. In questo approccio automazione e digitalizzazione vanno di pari passo.

    Le nostre soluzioni di trasporto riducono i compiti ripetitivi che i sanitari devono svolgere, i sistemi per la dose unitaria consentono di preparare e dispensare la terapia in modo centralizzato risparmiando tempo. Infine le soluzioni software integrate evitano la complessa documentazione relativa a ordini, tracciabilità e dispensazione.

Leaders of better care

Sappiamo bene che la terapia è efficace nella misura in cui il paziente si attiene alla prescrizione. L'obiettivo è dimettere pazienti guariti e soddisfatti che rientrino a casa convinti di essere stati in buone mani. Sappiamo anche che non possiamo sostituire le mani più abili, ma possiamo aiutarti a svolgere il lavoro con la massima qualità possibile.

Introdurre dei cambiamenti con l'ausilio di soluzioni di automazione, senza aumentare il livello di complessità è una sfida. Questa sfida spesso richiede di rivedere il proprio modo di pensare. Tu puoi essere promotore di questo cambio di mentalità.

Change to better care

Siamo l’unica azienda che non si concentra su trasporti e automazione della farmacia in modo separato. Noi puntiamo piuttosto sull'intralogistica e la gestione del farmaco negli ospedali.

Siamo al tuo fianco quando si tratta di introdurre cambiamenti specifici della struttura sanitaria, nei settori che davvero contano, per migliorare i processi ospedalieri, per l'impiego ottimale del personale sanitario, a beneficio dei pazienti. Insieme a te e con l'ausilio di sistemi affidabili, di soluzioni software a misura di utente e componenti specifici percorriamo passo dopo passo la strada che porta al miglioramento della cura al paziente.

Cosa conta davvero per i tuoi pazienti?

Ottimizza tutte le fasi della gestione del farmaco.

Il nostro obiettivo è combinare l'automazione del trasporto e della farmacia per realizzare una soluzione integrata che migliori costantemente la gestione del farmaco in ospedale.

Farmacista

L’automazione di farmacia che riduce la complessità in modo sostenibile

L’integrazione di soluzioni automatizzate è volta a migliorare l’efficienza, colmare le lacune di sicurezza e migliorare la qualità generale delle terapie. L'implementazione dell'automazione nelle farmacie significa anche modificare i processi all'interno della farmacia e nei reparti. Tuttavia, questa sofisticazione incrementale non significa necessariamente un aumento della complessità.

Per raggiungere davvero una semplificazione sostenibile dei processi di lavoro, insieme analizziamo lo status quo e definiamo la priorità dei tuoi obiettivi - al fine di offrirti non un prodotto standard, ma una soluzione che permetta progressivamente di semplificare l'inventario dei farmaci e la somministrazione della terapia al paziente.

Ottimizza ed accelera lo stoccaggio e la dispensazione delle prescrizioni

Illustrazione di un ambiente ospedaliero
  • Lo stoccaggio sicuro e il monitoraggio dei farmaci ottimizzano l’efficienza e i costi nelle farmacie ospedaliere.

    Illustrazione di un farmacista nella farmacia ospedaliera

    In un contesto di gestione del farmaco decentralizzato, gli stock di reparto sono forniti e ripristinati dalla farmacia ospedaliera. In questo scenario, la gestione dell’inventario basata sui consumi e predittiva, unita alla capacità di tracciare e monitorare i farmaci, sono essenziali per risparmiare sui costi, snellire l'approvvigionamento dei farmaci e gestire le scorte.

    I sistemi di dispensazione automatizzata come BoxPicker e EvoTec supportano la supply chain del farmaco nel tuo ospedale o nella tua istituzione sanitaria.

  • Il farmaco in monodose migliora la sicurezza dei pazienti in ospedale.

    Illustrazione di un anello di dose unitaria

    Molti farmacisti danno priorità alla sicurezza dei farmaci e dei pazienti rispetto al solo aumento dell'efficacia operativa. Utilizzando un sistema di gestione del farmaco in dose unitaria, le terapie per i pazienti vengono fornite in modo completamente automatico dalla farmacia.

    In questo modo, l'integrità del packaging primario viene preservata e tutto il processo è documentato. Inoltre, poiché il packaging contiene solo informazioni relative al farmaco e non al paziente, i farmaci che non vengono somministrati possono essere reimmessi nel sistema.

    La soluzione robotizzata permette di implementare una gestione completamente centralizzata dei farmaci – anche se un piccolo magazzino decentralizzato per gli acuti in reparto è comunque consigliato.

  • Dispensazione precisa e sicura in reparto.

    Illustrazione di due infermiere

    Gli armadi automatizzati MedSMART consentono la gestione sicura del farmaco sia nei sistemi centralizzati che in quelli decentrati, oltre alla dispensazione precisa e sicura presso il punto di cura. I processi digitalizzati di ge-stione in reparto guidano gli operatori a prelevare il farmaco giusto, nella dose giusta per il paziente giusto.

    Gli armadi informatizzati per la dispensazione permettono lo stoccaggio e il prelievo di tutti i farmaci, compresi quelli ingombranti e refrigerati, e sono personalizzati e configurati per soddisfare specifiche esigenze.

In Europa mancano 1 milione di professionisti sanitari.

Nei prossimi anni, in Europa è previsto che non si riuscirà a coprire un milione di posizioni sanitarie per mancanza di personale qualificato. Le soluzioni di automazione aiutano a risolvere i problemi di efficienza e le sfide economiche che si presentano nella tua farmacia a causa della carenza di personale.

La nostra tecnologia solleva i farmacisti da compiti manuali e ripetitivi, consentendo loro di dedicare più tempo alla cura di pazienti e clienti.

25% spazio in meno, un sacco di tempo in più.

Immagina di poter immagazzinare i farmaci in modo efficiente e con un'alta densità che ti permette di risparmiare spazio rispetto alle cassettiere tradizionali. Immagina che basti un click per caricare automaticamente i farmaci necessari per il ripristino delle scorte. Immagina di non dover andare a prendere i farmaci dai cassetti, ma di riceverli direttamente al banco. Immagina quanto tempo puoi risparmiare, e quanto tempo puoi dedicare alla cura dei pazienti, per fornire loro la terapia e le cure adeguate.

Come? Con il robot per farmacia EvoTec.

Trova la soluzione di automazione per la tua farmacia

Il nostro portafoglio di soluzioni comprende una vasta gamma di soluzioni di gestione dei farmaci per la farmacia e per l’ospedale. Scegli di migliorare l'efficienza, ottimizzare l'inventario dei farmaci e aumentare la sicurezza dei pazienti con noi.

Medico al computer

Soluzioni di trasporto sviluppate per soddisfare le esigenze specifiche dell'ospedale

Nel campo dei sistemi di posta pneumatica e dei robot di trasporto autonomo siamo l'unico fornitore in ambito ospedaliero interamente dedito allo sviluppo e alla sicurezza dei prodotti, oltre che alla realizzazione e al servizio clienti. Ai progettisti e agli architetti proponiamo integrazioni e soluzioni standardizzate che vanno ben oltre i requisiti prestazionali e di sicurezza richiesti dagli ospedali. I nostri componenti sono stati studiati per soddisfare le esigenze specifiche degli utenti principali nei reparti, nei laboratori e nella farmacia ospedaliera.

Eseguiamo numerosi test e prove per garantire l'elevata affidabilità delle nostre soluzioni. I nostri team di assistenza, formati da tecnici con una lunga esperienza nel settore della posta pneumatica, sono al tuo fianco ogni giorno per assicurarti un supporto rapido ed efficace.

Sistema basato sulle esigenze dei diversi utenti

Illustrazione dei flussi di trasporto in ospedale
  • Illustrazione di un laboratorio

    Consegna affidabile, trasporto tracciabile, garanzia dell'integrità dei campioni di laboratorio, integrazione diretta nelle linee di analisi – sono queste le esigenze primarie di una soluzione per il trasporto del materiale verso il laboratorio.

    Queste sfide possono essere affrontate già in fase di progettazione o di eventuali adeguamenti con i seguenti strumenti:

    • Software Delivery Manager per la tracciabilità digitale in tempo reale della posizione dei campioni
    • Inserti speciali per i bossoli, che prevengono la sollecitazione meccanica dei campioni destinati al laboratorio
    • Integrazione completamente automatica della posta pneumatica con le linee di analisi grazie alla stazione OpenLog e ai sistemi di trasporto
  • Illustrazione di una farmacista donna nella farmacia ospedaliera

    Le richieste di farmaci dai reparti, la pianificazione e consegna tempestiva di medicinali oltre alla complessa, dispendiosa documentazione relativa all'invio di farmaci causano interruzioni dei flussi di lavoro nella farmacia tenendo impegnate risorse preziose.

    Le nostre soluzioni agevolano il lavoro nella farmacia ospedaliera:

    • Il software di tracciabilità delle spedizioni Delivery Manager consente di ridurre il numero di richieste
    • La posta pneumatica può essere integrata direttamente, ad esempio, con il sistema PillPick per la dispensazione di dosi unitarie
    • Le soluzioni di gestione del trasporto e delle scorte snelliscono la documentazione
  • Illustrazione del personale infermieristico in reparto

    Data la mancanza di personale specializzato, ogni minuto recuperato per assistere i pazienti è più che mai prezioso. Nella prassi gli operatori sono costretti invece a salire e scendere più volte le scale per effettuare consegne o ritiri che richiedono molto tempo, a informarsi dove si trovano i farmaci, o ad affrontare guasti degli impianti di trasporto.

    I nostri sistemi entrano in gioco al momento giusto ottimizzando l'efficienza nei reparti e riducendo il carico di lavoro dei sanitari:

    • Minor numero di commissioni da svolgere grazie al sistema di posta pneumatica TranspoNet
    • Consegna affidabile e tracciabile e prelievo controllato dei materiali sensibili
    • Risoluzione rapida dei guasti da parte dei tecnici della struttura sanitaria grazie al nuovo software TranspoNet

Lo stesso trasporto viene documentato in 3 reparti diversi

Persino il trasporto più semplice vede spesso coinvolti ben 3 reparti differenti che hanno tutti l'obbligo di documentarlo.

Il trasporto di materiali sensibili, in particolare farmaci speciali o sacche di sangue, deve essere documentato in modo completo. Si tratta di un'attività complessa che comporta un grande dispendio di tempo e di risorse e, se non eseguita correttamente, può compromettere la reputazione e dare luogo a reclami da parte delle autorità competenti.

La documentazione di trasporto delle singole fasi di lavoro è digitalizzata e snella. Il nostro software consente di gestire e coordinare le fasi di lavoro in modo più sicuro, efficace e semplice.

Circa il 75% di tutti gli errori si verifica in fase preanalitica

I campioni danneggiati non possono essere usati per le analisi, con conseguente ritardo nella diagnostica e nell'inizio della terapia del paziente. Per l'ospedale ciò si traduce anche in un danno economico non trascurabile, pari in media a 157 € per ciascun campione.

Talvolta gli errori sono dovuti a un trasporto non corretto, al rilevamento tardivo di malfunzionamenti del sistema di posta pneumatico, alla mancanza di dati relativi alla qualità effettiva dei campioni trasportati, o all'impossibilità di eseguire analisi approfondite per carenza di personale.

Per scoprire in tempo eventuali danni agli impianti di trasporto e adottare le necessarie contromisure è opportuna un'analisi proattiva dell'intralogistica basata sulla posta pneumatica.

Resta aggiornato

Sei nella fase di progettazione e ideazione di un impianto di posta pneumatica? Possiamo accompagnarti sin dall'inizio fornendoti i documenti più importanti. Usi già un sistema TranspoNet? Allora puoi eliminare subito i guasti con tre soli clic. Prova la nostra demo per una panoramica nelle funzionalità.

Giovane professionista

Purple Journey. Traguardi chiari e percorsi flessibili.

Oltre 1.200 fra colleghe e colleghi sono impegnati in azienda per migliorare la cura dei pazienti. Non percorriamo strade già battute ma lavoriamo in contesti aperti con ampi margini d'azione.

Nel tuo personale purple journey puoi decidere in autonomia in che direzione andare. Vuoi un lavoro che abbia un significato, che ti offra margine d'azione e strutture solide? Ti diamo il benvenuto nel nostro team.

Purple Core. L’automazione al servizio delle persone.

Focus
  • Il nostro purple core.

    La digitalizzazione e l’automazione stanno cambiando il mondo rendendolo più veloce, efficiente e sicuro, soprattutto nel settore sanitario.

    Consideriamo le soluzioni di trasporto e automazione, gli algoritmi e la robotica come strumenti per migliorare la sicurezza dei pazienti e i risultati delle terapie, e recuperare tempo prezioso per ciò che conta davvero, ossia la salute delle persone.

    Per saperne di più sulla nostra vision e mission.

Il motto Purple. Prestazione e riconoscimento.

Sei convinto quanto noi del nostro Purple Core? Naturalmente ci aspettiamo da te il massimo impegno, oltre alla convinzione di voler migliorare costantemente la cura dei pazienti. Siamo consapevoli che un lavoro ricco di significato non basti da solo a gratificare l’impegno del nostro personale.

Ecco perché l’azienda riconosce una remunerazione superiore ai livelli di mercato e una serie di benefit, quali, ad esempio:

 

A seconda della tua funzione e della sede di lavoro puoi beneficiare, fra l’altro, di auto aziendali, offerte per il fitness, eventi per i dipendenti, ecc.

Ti piace? Pensi che faccia per te?

A questo punto non ti resta che cercare fra le nostre offerte. Ti auguriamo di trovare fra i profili richiesti quello adatto a te. Non vediamo l’ora di leggere la tua candidatura.

La tua area di interesse