KUKA alla "Schweißen & Schneiden 2017"

KUKA presenta alla fiera "Schweißen und Schneiden" le più recenti soluzioni di automazione. Venite a trovarci alla fiera mondiale dei settori della giunzione, del taglio e del rivestimento, che si terrà dal 25 al 29 settembre 2017 al centro espositivo di Düsseldorf, nel padiglione 13, stand F14.

In breve: Impianto di saldatura 4.0

Vivete, su 350 m2 di esposizione, la competenza di KUKA in fatto di automazione nei settori di saldatura e taglio. Dai pacchetti ready2_use, dai robot adatti, passando per i software, fino a interi impianti collegati in rete, KUKA fornisce agli utilizzatori la soluzione perfetta per ogni esigenza di saldatura. Alla Schweißen und Schneiden, i visitatori della riceveranno una panoramica degli impianti di saldatura 4.0. 

Panoramica dell’impianto di saldatura 4.0.


Perfetta sinergia di tecnologie

Dal taglio laser fino alla saldatura con gas inerte, passando per la saldatura a punti, KUKA combina il proprio know-how tecnologico offrendo soluzioni di saldatura ideali per le vostre esigenze di produzione.

Simulazione di processi produttivi

L’impianto di saldatura simula un possibile scenario produttivo e raccoglie dati di produzione elementari. Essi vengono valutati per poter riconoscere per tempo i processi rischiosi e disattivarli.

Monitoraggio processi e documentazione

Grazie al software KUKA per il monitoraggio dei processi e per la documentazione, si monitorano e archiviano elettronicamente i dati. Essi sono così disponibili per altre opzioni di analisi, per esempio nei sistemi Cloud.

Disponibilità dati mobile

Tramite terminali mobili, è possibile richiamare dati generali sull’impianto, dati di processo per l’elaborazione attuale del componente, qualità del saldatura del pezzo e manutenzioni da svolgere.

Solo chi ha tutti i dati sotto controllo può migliorare i propri processi. La digitalizzazione degli impianti è pertanto il passaggio logico per lo sviluppo aziendale.

Siegfried Heißler, vicepresidente ARCLAS presso KUKA Industries

Richiamare i dati di processo in remoto

Il cuore: KUKA ready2_spot

Un componente essenziale delle celle modulari è il nuovo pacchetto KUKA ready2_spot speed. Il pacchetto pre-configurato e testato è pronto per l’esercizio in pochi passaggi. Con questo tool per le applicazioni di saldatura a punti per realizzare in modo rapido e semplice la giunzione di parti in acciaio e alluminio. 

Scoprite qualcosa di più sui software aggiuntivi qui utilizzati KUKA.ServoGun BASIC e KUKA.WorkVisual alla Schweißen und Schneiden. 

ready2_spot speed - il pacchetto per applicazioni di saldatura a punti e per la giunzione di parti in acciaio e alluminio.

Uno sguardo al KUKA TechCenter

Con i nostri pacchetti ready2_use, dimostriamo come può essere la collaborazione tra partner in un mondo globalizzato. I pacchetti applicativi possono essere adattati alla perfezione alle esigenze di mercato.

Werner Angerer, Application Product Manager presso KUKA Roboter GmbH
Risultato di saldatura ottimale grazie a robot estremamente precisi e posizionatori flessibili

Prima europea alla Schweißen und Schneiden

Prima europea del robot KUKA KR CYBERTECH ARC HW alla fiera Schweißen und Schneiden! Il momento clou: con una lunghezza del braccio di 2.100 mm, il robot dispone della massima portata della sua classe sul mercato. La famiglia di robot KR CYBERTECH ARC è pensata per applicazioni su binari come la saldatura a gas inerte. Attraverso l’ampliamento a una mano ad albero lento da 50 mm (HW) potrete svolgere lavori di saldatura in modo ancora più preciso.

Per un risultato di saldatura ottimale, oltre a robot di alta precisione sono fondamentali posizionatori con portata adeguata. KUKA presenta alla fiera Schweißen und Schneiden due novità:

  • Il più rapido posizionatore a tre assi sul mercato, il KP3-V2H S: Con tempi di indicizzazione di 2 secondi, riduce i tempi di ciclo.
  • Inoltre presentiamo il KP2-HV500 a due assi compatto per una posizione di lavorazione ottimale del pezzo. 

 

Saremo lieti di incontrarvi alla fiera Schweißen und Schneiden di Düsseldorf!

 

Ingresso gratuito a Schweissen & Schneiden 2017 - Prenota subito il tuo biglietto

sulla privacy


Impostazioni cookie OK

Utilizziamo i cookies per offrivi l’assistenza migliore anche online. Per saperne di più.

Impostazioni cookie