KUKA alla GIFA 2019

Alla GIFA di Düsseldorf, la fiera più importante a livello mondiale per la tecnologia di fonderia, che si terrà dal 25 al 29 giugno 2019, i visitatori potranno toccare con mano la qualità offerta da KUKA, azienda specializzata nella costruzione di robot e impianti.

Competenza per la fonderia 4.0

Alla GIFA 2019, KUKA presenterà diverse novità ed esempi della sua vasta offerta per il settore della fonderia. Protagonisti dello stand KUKA sono tipi di robot innovativi, insieme a presse per l’automazione della fonderia e idonee soluzioni software. Venite a trovarci al padiglione 16, stand E10 e scoprite di più sulla nostra competenza in tema di automazione per il settore della fonderia.

Presse con tavola scorrevole e basculante: potenti ed efficienti

La nuova generazione di presse con tavola scorrevole e basculante si caratterizza per un’efficienza ancora superiore nella sbavatura di pezzi fusi e per il funzionamento intuitivo. Il nuovo concetto di azionamento, il comando Dialog IV (DIV), la programmazione semplice, il comando touch intuitivo: tutte caratteristiche che garantiscono un’automazione sicura e un’elevata flessibilità nella realizzazione delle celle di fonderia.

Precisione, velocità e resistenza: nuova pressa per celle di automazione

La sbavatura dei pezzi è una delle attività più difficili e costose nel settore della pressofusione. KUKA ha sviluppato una nuovissima pressa per sbavatura, efficiente ed economicamente conveniente, direttamente integrabile nella cella di pressofusione: questa apparecchiatura verrà mostrata per la prima volta alla GIFA. Presse e utensili di compensazione rimuovono bave, passaggi e debordamenti su componenti in alluminio. Anche le presse sono dotate del nuovo comando Dialog IV.

KR QUANTEC nano F exclusive: celle di lavaggio professionali per fonderie

In caso di contatto con fluidi per la pulizia, calore, polvere o di manipolazione di metalli liquidi e pesi elevati – KR 120 R2100 nano F exclusive è perfetta per condizioni di lavoro estreme in impianti di pulizia e celle di lavaggio medie e grandi. Essa definisce nuovi standard per soluzioni di automatizzazione complete nel settore della fonderia.

Cella Pre-Machining: processo di sbavatura flessibile e affidabile

La cella Pre-Machining è un‘isola automatizzata in cui un robot KUKA KR160 nano sbava i componenti di fonderia. Feeder, frese e cancelli possono essere rimossi. Un ulteriore vantaggio è la flessibilità. La tavola rotante integrata, che può essere gestita tramite il controllo KUKA KR C4, posiziona i componenti diversi tra loro nella posizione ottimale. Ciò permette di avere i prodotti di fonderia di alta e costante qualità. Inoltre, il passaggio alla produzione automatizzata permette di evitare i colli di bottiglia nel processo, alleggerisce le persone ed è più economico del lavoro manuale convenzionale.

Software per impianti di pressofusione: automazione da un unico fornitore

Dal robot fino alla progettazione dell’impianto: KUKA offre automazione della pressofusione da un unico fornitore. Per questo motivo, alla GIFA l’azienda non presenterà solo il portfolio completo di robot per le fonderie, ma anche soluzioni software come KUKA.Sim. Con il software di programmazione offline e per simulazione, è possibile creare layout di impianti in modo semplice, rapido ed efficiente. Insieme alla filiale Visual Components, KUKA è in grado di simulare un padiglione di pressofusione completo in 3D. L’utilizzatore potrà visualizzarlo virtualmente.

Giunzione sensibile e intelligente: uomo e robot mano nella mano

I processi di giunzione nell’era dell’Industria 4.0 sono mostrati da KUKA con il suo robot leggero, sensibile e ubbidiente LBR iiwa. Nell’applicazione “Speed & Sensitivity”, LBR iiwa si trova parzialmente in un’area protetta, consapevolmente: l’applicazione coniuga la massima velocità del robot con la collaborazione uomo-macchina (HRC) diretta in una situazione di montaggio delicata. Verrà mostrata una situazione di lavoro in cui un’area HRC chiusa e una aperta sono vicine.

Industria 4.0: Ridurre al minimo i tempi di inattività, aumentare la produttività

Megatrend come la digitalizzazione, il collegamento in rete e una produzione intelligente ricoprono un ruolo sempre più importante, anche nel settore della fonderia. Con KUKA Connect KUKA offre una piattaforma software basata sul cloud. L’azienda consente ai clienti di accedere ai dati dei loro robot KUKA e di analizzarli, in qualsiasi momento e dovunque.

KUKA SmartProduction: collegamento intelligente di macchine importanti per i processi

La sinergia tra il mondo analogico e quello digitale è una parte fondamentale dell’Industria 4.0. Il collegamento di una linea di produzione con il mondo digitale ha luogo tramite il collegamento in rete di tutti i componenti, tra loro e con il cloud. Perché tali dati possano essere utilizzati per l’aumento della qualità di processo, devono essere elaborati e visualizzati insieme in maniera intelligente. KUKA SmartProduction appronta i dati di tutte le macchine e di tutti i componenti importanti per il gestore nell’ambito del processo. Nell’ambiente SmartProduction si possono integrare i prodotti KUKA e anche tutti i componenti attivi di una produzione.


Impostazioni cookie OK e scopri KUKA

Questo sito web utilizza i cookie (per saperne di più) per offrivi l’assistenza migliore anche online. Se si continua a navigare sul nostro sito web, utilizziamo solo i cookie necessari dal punto di vista tecnico. Cliccando su ""OK e scopri KUKA"", si accetta anche l'utilizzo di cookie di marketing. Con un clic su ""Impostazioni cookie"" è possibile selezionare quali cookie utilizziamo.

Impostazioni cookie