Innovative, robot-based medical assistance functions
At iREX, KUKA will is presenting the wide range of potential medical applications of the
LBR Med. One
application example being demonstrated at the trade fair for this robot, which is designed for human-robot collaboration, is spinal surgery. Here, the robot is either guided manually to the area of the spine to be operated or it can automatically move to the desired position – using a suitable imaging system or a connection to an external camera. The LBR Med holds its defined position at the area to be treated and assists during the operation.
La nuova generazione: Con l’ottimizzazione della serie KR QUANTEC, KUKA stabilisce nuovi standard per l’industria metallurgica
Il nuovo KR QUANTEC impressiona per la sua qualità, affidabilità, flessibilità e convenienza anche nell’industria metallurgica. Saldature, sbavature, applicazione di colle o sigillanti – questo tuttofare è la soluzione migliore della sua categoria. Gli add-on software Motion Modes ottimizzano i movimenti del robot: Ad esempio il Performance Mode può essere utilizzato in modo universale, sia per la saldatura a punti o per le operazioni di carico e scarico. Il Path Mode invece è particolarmente adatto per la saldatura laser, la fresatura, la saldobrasatura o per l’incollaggio di guarnizioni.
Il KR QUANTEC è un aiutante flessibile per l’industria metallurgica – ad esempio come robot di saldatura.