Mediateca KUKA
Immagini a uso stampa, video, file di testo e audio: nella nostra mediateca vi offriamo un’ampia scelta di informazioni per ogni formato di pubblicazione.
Peter Mohnen
LBR iiwa
LBR è l'acronimo di "Leichtbauroboter", robot leggero, mentre iiwa significa "intelligent industrial work assistant". L'LBR iiwa ridefinisce le potenzialità della robotica industriale in maniera completamente nuova. Per la prima volta uomini e robot potranno lavorare fianco a fianco nella risoluzione di compiti altamente complessi. Le barriere protettive vengono meno, nascono nuove aree di lavoro, spianando la strada verso maggior redditività e massima efficienza.
Scaricare immagini di LBR iiww in formato .zip
KMR iiwa
Il KMR iiwa in uso è la versione mobile dell’LBR iiwa. KMR è l'acronimo di "KUKA Mobile Robotics", mentre iiwa significa "intelligent industrial work assistant". Il KMR iiwa coniuga le proprietà sensibili del robot con i benefici della movimentazione autonoma. Questo fa del KMR iiwa la scelta ideale per le soluzioni di Industria 4.0.
KUKA flexFELLOW
KUKA flexFELLOW è una combinazione di piattaforma flessibile e di robot adattabili. Grazie alla semplice e rapida adattabilità, in pochi minuti è possibile adeguare individualmente i compiti e i processi. Si aprono così nuovi percorsi flessibili nella programmazione degli impianti per il montaggio industriale.
KR 3 AGILUS
KR 3 AGILUS KUKA offre le massime prestazioni e la massima produttività in uno spazio ristretto. La sua grande flessibilità e la sua notevole precisione consentono soluzioni di automazione efficienti per i componenti più piccoli. Il più veloce della sua categoria, questo robot garantisce cicli di produzione brevissimi, facendo aumentare l'output e il ROI.
LBR Med
LBR Med è un'evoluzione di LBR iiwa appositamente pensata per le applicazioni mediche. LBR Med si caratterizza per la tecnologia sensibile e la collaborazione sicura tra robot e uomo. Grazie alla sua precisione e flessibilità è la soluzione ideale per le esigenze del settore sanitario.
Scaricare immagini di LBR Med in formato .zip
Industrie 4.0
La robotica è un elemento fondamentale dell'Industria 4.0. In questo campo, oltre alle sue competenze fondamentali in materia di meccatronica e automazione, KUKA offre le giuste competenze tecnologiche per realizzare soluzioni intelligenti per la produzione.
KUKA Aerospace
KUKA offre un processo in catena di montaggio adeguato ai requisiti dell’industria aerospaziale. Stazioni di montaggio e soluzioni di trasporto dei materiali innovative rispondono ai requisiti dell'Industria 4.0 e migliorano l'efficienza.