KUKA e Swisslog al MECSPE

Tra robotica e logistica, Industria 4.0 è qui. L’appuntamento è a Parma dal 23 al 25 marzo, pad.5 stand F25

9 marzo 2017

Automazione, meccanica e l'Industria 4.0 si incontrano a MECSPE, dal 23 al 25 marzo a Parma

KUKA Roboter si presenta per la prima volta insieme a Swisslog, azienda del gruppo specializzata in automazione e material handling per magazzini e centri di distribuzione a Mecspe. L’appuntamento con le più innovative soluzioni robotiche e logistiche è al pad.5 - stand F25.

Al centro dell’offerta espositiva KUKA il robot antropomorfo CYBERTECH nano, in anteprima assoluta per l’Italia, e il robot collaborativo LBR iiwa con l’interfaccia Graphic Programming
ui.
Con il CYBERTECH nano il pubblico incontra un robot compatto, leggero, veloce, estremamente preciso e flessibile, capace di raggiungere punti di lavoro inaccessibili agli altri robot disponibili sul mercato, grazie al polso più compatto nel suo range di portate. La neonata famiglia CYBERTECH nano ha robot dai 6 ai 22 kg di portata, con raggi d’azione fino a 2010 mm, con la possibilità di essere alimentati sia a 380V che a 220V.

LBR iiwa è un robot collaborativo pensato per le applicazioni “force sensitive” e per lavorare a fianco all’uomo. Grazie a una tecnologia Software che, unitamente all’elettronica a bordo, garantisce operatività in sicurezza, all’ergonomia di un design pensato per lavorare a fianco all’uomo e ad una interfaccia utente semplificata basata sul graphic programming, la gestione fisica e la programmazione del robot raggiungono una semplicità di utilizzo eccezionale.

Tra le applicazioni speciali, LBR iiwa è anche operativo nella curiosa funzione di bar digitale, con la salutare offerta di spremute di arancia prodotte al momento per i visitatori della fiera. Le sorprese non sono finite, grazie allo sviluppo avanzato di tecniche di stampa 3D del Politecnico di Milano e le proposte applicative dei molti integratori KUKA presenti in fiera.

Per venirci a trovare, richiedi il tuo biglietto di ingresso gratuito qui.
OK

Utilizziamo i cookies per offrivi l’assistenza migliore anche online. Per saperne di più.