KUKA smartPAD-2 vince il premio iF DESIGN AWARD 2018

Il KUKA smartPAD-2 ha vinto il prestigioso premio iF DESIGN AWARD 2018. Il nuovo pannello di comando convince con i suoi molteplici e pratici dispositivi per padroneggiare con facilità attività operative complesse. Il conferimento del premio ha avuto luogo il 9 marzo 2018 presso il BMW Welt di Monaco.

5 aprile 2018

 KUKA smartPAD-2 verrà presentato all’Automatica

Il KUKA smartPAD è stato sviluppato nel 2010 con l’obiettivo di poter comandare tutti i robot KUKA con il controllo KR C4. Nel mese di giugno 2018 la seconda generazione del KUKA smartPAD verrà presentata per la prima volta al pubblico alla fiera dell’automazione Automatica di Monaco. A partire dal 2019 il KUKA smartPAD-2 prenderà quindi il posto della vecchia generazione. Il mouse 6D, apprezzato dagli utenti KUKA di tutto il mondo, è incluso nel nuovo design. I robot manterranno il loro comando intuitivo.
Sono lieti per la vincita del premio: (da sinistra Michael Voth, Dennis Nörmann, Sergiy Ostrovski, Mario Selic, Rolf Mühlhäußer)

KUKA smartPAD-2 unisce il design alla praticità di manipolazione

 Il KUKA smartPAD-2 è robusto, ed è per questo adatto al settore industriale. Allo stesso tempo offre una manipolazione comoda, ergonomica. Le modalità di sostegno sono ottimizzate sia per i destrimani sia per i mancini. Inoltre KUKA smartPAD-2 è dotato di ulteriori opzioni di sostegno sul lato inferiore, che offrono allo stesso tempo una possibilità di appoggio propria dei pannelli, per consentirne l’utilizzo come un apparecchio da tavolo. Esso è anche dotato di una tracolla ergonomica che permette di trasportarlo comodamente.

Il pannello di comando consente l’impiego su una molteplicità di robot

Il KUKA smartPAD-2 è dotato di un touch display capacitivo luminoso da 8,4 pollici con vetro di protezione temprato antigraffio. Tramite gli otto tasti di spostamento è possibile controllare il robot collegato fino a un massimo di otto assi. Il KUKA smartPAD-2 supporta inoltre l’hot plug, che consente di connettere e disconnettere in ogni momento il KUKA smartPAD-2 da un controllo KR C4. Questo rende il KUKA smartPAD-2 adatto per l’impiego su una molteplicità di robot. Grazie all’hardware nettamente più rapido, il nuovo pannello di comando eccelle inoltre per le prestazioni più elevate rispetto al modello precedente. 

L’iF DESIGN AWARD entra nel suo 65° anno 

L’iF DESIGN AWARD viene conferito annualmente sin dal 1954 e rappresenta un riconoscimento per le prestazioni migliori nel campo del design di prodotto. Il premio del iF International Forum Design GmbH di Hannover viene assegnato. Una giuria internazionale di 63 esperti di design, ha selezionato tra il 23 e il 25 gennaio i vincitori del premio tra quasi 6500 contributi. I contributi provenivano da 54 paesi.
Impostazioni cookie OK e scopri KUKA

Questo sito web utilizza i cookie (per saperne di più) per offrivi l’assistenza migliore anche online. Se si continua a navigare sul nostro sito web, utilizziamo solo i cookie necessari dal punto di vista tecnico. Cliccando su ""OK e scopri KUKA"", si accetta anche l'utilizzo di cookie di marketing. Con un clic su ""Impostazioni cookie"" è possibile selezionare quali cookie utilizziamo.

Impostazioni cookie