Il nuovo KR IONTEC di KUKA: il robot giusto per svolgere qualunque compito con portata compresa tra 30 e 70 kg

KUKA porta sul mercato una nuova serie di prodotti. KR IONTEC segue la serie KR 60-3 e segna il nuovo punto di riferimento in termini di flessibilità nel campo delle portate medie. Inoltre, vanta la più grande zona di lavoro della sua classe ed è adatto per essere impiegato in ambienti di produzione tradizionali e digitali.

15 gennaio 2020

Come successore di KR 60-3, KUKA lancia KR IONTEC, la nuova serie di prodotti con portata compresa tra 30 e 70 kg

Montato a pavimento, a parete o inclinato, KR IONTEC può essere impiegato in qualunque posizione di montaggio. Inoltre, la possibilità di aumentare la portata di un robot già installato da 30 fino a 70 kg lo rende estremamente flessibile. Il nuovo KR IONTEC vanta anche un raggio d’azione fino a un massimo di 3.100 mm oltre la zona di lavoro più grande della sua categoria. Il ridotto ingombro del robot, grazie ad un footprint del 30% inferiore e ad un profilo di ingombro ridotto del 10%, consente di progettare celle compatte.

Ottimo Total Cost of Ownership (TCO)

KR IONTEC offre il minore costo di manutenzione della sua classe. Il ridotto consumo di energia, reso possibile da migliorie nella tecnologia di azionamento e un peso ridotto del robot, consente dicontenere i costi di esercizio. Il nuovo KR IONTEC vanta un TCO e una Life Cycle Efficiency eccellenti. La disponibilità tecnica è superiore al 99% mentre il Mean Time Between Failures è di circa 400.000 ore di funzionamento.

Pronti per l’ambiente di produzione del futuro

KR IONTEC è utilizzabile sia per ambienti di produzione tradizionali sia per ambienti digitali, ed è dotato di differenti Motion Mode. Per mezzo di questi add-on software il robot è in grado di adeguarsi a diversi processi di produzione con la semplice pressione di un pulsante: La Performance Mode serve normalmente per elevati livelli di potenza, dinamica ed efficienza. La Path Mode consente di realizzare traiettorie esatte e una correttezza e precisione assoluta. La Dynamic Mode consente di minimizzare i tempi di ciclo. KR IONTEC potrà essere ordinato a partire da gennaio 2020. La consegna dei primi modelli è prevista per aprile.
Impostazioni cookie OK e scopri KUKA

Questo sito web utilizza i cookie (per saperne di più) per offrivi l’assistenza migliore anche online. Se si continua a navigare sul nostro sito web, utilizziamo solo i cookie necessari dal punto di vista tecnico. Cliccando su ""OK e scopri KUKA"", si accetta anche l'utilizzo di cookie di marketing. Con un clic su ""Impostazioni cookie"" è possibile selezionare quali cookie utilizziamo.

Impostazioni cookie