Sicurezza testata TÜV per la lavorazione al laser dei materiali nella lavorazione industriale
Le prestazioni superiori delle sorgenti di raggi laser comportano requisiti di sicurezza superiori. La soluzione: KUKA LaserSpy 4.0. Con questo sensore ottico testato TÜV si ottiene un sistema di sicurezza attiva più sicuro e più economico rispetto ai sistemi passivi.
8 giugno 2020
Protezione laser industriale ed economica
Monitoraggio dei processi per la lavorazione al laser dei materiali nella lavorazione industriale
Se il raggio laser danneggia la parete interna della cabina, il sensore ottico rileva questo guasto e spegne la sorgente del raggio laser attraverso il circuito di arresto di emergenza, prima che possa penetrare nella parete di protezione esterna. Questo vale per sorgenti a elevata potenza nell'intervallo di lunghezza d'onda compreso tra 850 e 1.100 nm. "Questo principio ci permette di monitorare il processo in modo sicuro", afferma Matthias Mießen, Project Manager tecnologia di sicurezza laser di KUKA.
Tutti i requisiti della norma IEC / EN 60825-4 per pareti di protezione laser attive sono soddisfatti. "La soluzione con KUKA LaserSpy 4.0 è tuttavia economica, poiché non sono necessarie celle inutilmente grandi per garantire la protezione", afferma Matthias Mießen. Ogni sensore è costituito da rilevatori, collocati in circolo attorno a un nucleo. Di conseguenza, si può monitorare uno spazio di 3,50 metri in tutte le direzioni.