Processi di produzione automatizzati con celle di produzione flessibili: KUKA cell4_production

Altamente flessibile, modulare, collegata in rete digitalmente e pronta per l’uso – è KUKA cell4_production, la nuova soluzione per i processi di produzione. Alla base c’è un concetto di celle di produzione flessibili che offre potenti funzioni in pacchetti preconfigurati.

15 luglio 2020

Processi di produzione automatizzati in tempi brevissimi e con il minimo sforzo

Disimballare, collegare e utilizzare immediatamente – questo semplice credo dei comuni dispositivi elettronici si applica ora anche ai processi di produzione nell’industria manifatturiera e automobilistica. Con la nuova serie cell4_production, KUKA presenta celle di produzione preconfigurate e flessibili per un’ampia gamma di applicazioni, che possono essere messe in funzione rapidamente e con il minimo sforzo. Lo standard uniforme KUKA garantisce un panorama produttivo globale armonizzato e riduce i costi di assistenza in modo sostenibile. In termini concreti, ciò significa: servizio globale, supporto locale, componenti e interfacce integrati, capacità di consegna in tutto il mondo e know-how decennale, non solo insito nelle celle, ma che confluisce nella consulenza durante l’intero processo.
La cella di produzione flessibile KUKA cell4_arc è quindi la soluzione entry-level per la saldatura ad arco automatizzata.

In qualità di partner affidabile, KUKA ha sempre sviluppato standard di automazione globali per consentire a clienti e partner di realizzare un’automazione intelligente ed efficiente.

Michael Otto, Chief Sales Officer presso KUKA Robotics

Rapida disponibilità e risparmio di spazio: celle di produzione flessibili KUKA cell4_production

Con le nuove celle di produzione flessibili cell4_production, KUKA offre tutto come un unico fornitore: componenti e interfacce perfettamente armonizzati, un pacchetto di processo adeguato, nonché formazione e assistenza. Grazie ai componenti preassemblati, le celle cell4_production KUKA possono essere consegnate nel più breve tempo possibile. La struttura modulare e le interfacce chiaramente definite consentono inoltre ampie possibilità di espansione. Inoltre, le celle rimangono trasportabili e possono essere spostate all’interno dell’ambiente di produzione in qualsiasi momento. Inoltre, ogni cella robotizzata ha un ingombro ridotto, il che consente di risparmiare spazio prezioso in produzione.
La cella di produzione flessibile per la saldatura a punti cell4_spot può essere ampliata facilmente.

KUKA cell4_production offre interessanti prezzi lancio con un basso TCO

In combinazione con un concetto di manutenzione disponibile in tutto il mondo, le celle di produzione cell4_production di KUKA offrono prezzi lancio interessanti e un basso Total Cost of Ownership (TCO). “Grazie alla perfetta integrazione nei processi di produzione esistenti e alla flessibile adattabilità del nostro concetto di cella, aumentiamo l’efficienza fin dall’inizio”, afferma Michael Otto. “L’acquisizione digitale costante dei dati di processo garantisce anche il mantenimento dello standard qualitativo”. 
Cella di produzione flessibile per una post-produzione economica: KUKA cell4_premachining

Eseguire ottimizzazioni in digitale

Le celle di produzione flessibili sono disponibili anche nel software KUKA.Sim Pro per la simulazione di sequenze e la programmazione di robot. Ciò consente, ad esempio, di effettuare analisi del tempo di ciclo e ottimizzazioni con l’obiettivo di aumentare i tempi di attività e di incrementare la produzione delle celle. Durante questo intervallo è possibile continuare a produrre nelle celle KUKA cell4_production. Le ottimizzazioni vengono trasferite alla cella nel momento desiderato e messe in funzione con tempi di inattività minimi.

La serie KUKA cell4_production è il prossimo passo per l’industria manifatturiera e automobilistica per aumentare la produttività e l’efficienza senza grandi sforzi di integrazione.

Michael Otto, Chief Sales Officer presso KUKA Robotics
Impostazioni cookie OK e scopri KUKA

Questo sito web utilizza i cookie (per saperne di più) per offrivi l’assistenza migliore anche online. Se si continua a navigare sul nostro sito web, utilizziamo solo i cookie necessari dal punto di vista tecnico. Cliccando su ""OK e scopri KUKA"", si accetta anche l'utilizzo di cookie di marketing. Con un clic su ""Impostazioni cookie"" è possibile selezionare quali cookie utilizziamo.

Impostazioni cookie