Robot scara di KUKA

Aiutanti veloci per la produzione industriale: i nuovi robot SCARA di KUKA

Con i nuovi robot KR SCARA, KUKA offre degli aiutanti affidabili per la produzione industriale, che dimostrano la propria forza soprattutto nel montaggio di piccoli componenti, la movimentazione di materiali o per applicazioni di testing. Con portata fino a 6 kg, nessuno può competere con i robot SCARA di KUKA in fatto di velocità.

23 settembre 2020

I nuovi robot KR SCARA di KUKA sono ultracompatti e allo stesso tempo estremamente economici. Con un raggio d’azione compreso tra 500 e 700 millimetri, un tempo di ciclo standard di 0,36 secondi, e un prezzo interessante, i KR SCARA sono perfetti per promuovere l’automazione in mercati competitivi.

Robot SCARA con la massima ripetibilità  e velocità

Grazie al design compatto e all'alimentazione integrata, in entrambe le varianti il robot dà il meglio di sé in numerosi compiti come il montaggio di piccoli componenti, la movimentazione di materiali o nel testing. L’alimentazione integrata d'aria, corrente e dati consente ai robot SCARA di KUKA di essere affidabili ed estremamente compatti, utilizzabili in qualsiasi contesto produttivo.
robot scara di KUKA
Affidabile e adattabile in modo smart: il nuovo KR SCARA di KUKA

Il robot KR SCARA è progettato per migliorare l’efficienza della produzione. I modelli sono pensati per essere facilmente integrati  ed essere impiegati nei più svariati compiti.

Robert Fodor, Head of Platform Mechatronics Portfolio per KUKA

I KUKA SCARA sono estremamente precisi e richiedono poca manutenzione

Grazie all'elevata efficienza, i robot SCARA sono perfetti per consentire l’automazione anche in mercati competitivi. I costi di assistenza minimi e l’elevata efficienza energetica, abbinati a un’elevatissima affidabilità, consentono di contenere il Total Cost of Ownership (TCO). Dotati di feature intelligenti e in combinazione con la nuovissima generazione di controller KR C5 micro, questi aiutanti rapidi svolgono i propri compiti in modo affidabile e svelto. “Con KUKA SCARA offriamo un portafoglio di robot che al momento non ha eguali. È leggero e snello e allo stesso tempo veloce e potente. E il tutto a un prezzo interessante che si ammortizza rapidamente”, sintetizza Robert Fodor.

Impostazioni cookie OK e scopri KUKA

Questo sito web utilizza i cookie (per saperne di più) per offrivi l’assistenza migliore anche online. Se si continua a navigare sul nostro sito web, utilizziamo solo i cookie necessari dal punto di vista tecnico. Cliccando su ""OK e scopri KUKA"", si accetta anche l'utilizzo di cookie di marketing. Con un clic su ""Impostazioni cookie"" è possibile selezionare quali cookie utilizziamo.

Impostazioni cookie