Programmare i robot in un batter d’occhio: hand guiding con KUKA ready2_pilot
L’automazione porta molti vantaggi alle imprese, soprattutto per le attività pericolose, impegnative o monotone. Spesso l’aspetto spinoso è però ancora rappresentato dalla programmazione. Come si può programmare facilmente un robot? La guida manuale KUKA ready2_pilot risolve questo problema.
5 febbraio 2021
Esistono innumerevoli scenari di applicazione per l’utilizzo di robot in un’impresa: saldare, forare, incollare sono solo tre esempi di compiti che le macchine possono compiere in modo rapido, infaticabile e con una qualità sempre costante. Tuttavia, automazione significa al contempo anche digitalizzazione. Nell’industria, parlando dell’impiego di robot non si intende solo il braccio meccanico. A corredo del robot vi sono infatti anche il sistema di controllo e il software. Per molte imprese questo rappresenta una grande difficoltà. Uno studio dell’associazione di settore Bitkom e del Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) rileva che l’81% delle imprese intervistate è aperta all’innovazione, ma il 64% dichiara allo stesso tempo di nutrire delle riserve nei confronti delle tecnologie digitali.
La guida manuale sostituisce una dispendiosa programmazione
Hand guiding – istruire i robot con la guida manuale

Grazie al nostro sistema di guida manuale ready2_pilot, gli operatori lavorano praticamente mano nella mano con il robot. La conduzione del braccio del robot dà l’impressione di stare eseguendo direttamente le operazioni di saldatura, foratura o incollaggio.