De KR CYBERTECH nano ARC versnelt het tempo van de geautomatiseerde productie

Il KR CYBERTECH nano ARC dà una marcia in più alla produzione automatizzata

All’interno della nuova generazione della serie KR CYBERTECH nano, KUKA presenta anche i nuovi robot per la saldatura a gas inerte, l’applicazione di colle o di sigillanti: la famiglia KR CYBERTECH nano ARC. Nella classe a bassa portata, i robot più precisi sulle traiettorie del mercato offrono prestazioni massime con costi minimi.

23 aprile 2021

La famiglia di prodotti KR CYBERTECH nano ARC definisce nuovi standard: la nuova generazione dei robot di KUKA è agilissima, estremamente veloce e ancora più precisa sulle traiettorie rispetto al suo predecessore. La versione aggiornata del polso KUKA Hollow Wrist (un polso ad albero cavo da 50 mm), riduce il movimento sull'asse principale e consente tempi di ciclo ridotti con la massima precisione di movimento. I nuovi robot Hollow Wrist di KUKA offrono, anche a velocità elevate, una ripetibilità di 0,04 millimetri. Questo fa del robot KR CYBERTECH nano ARC ad albero cavo un esperto consolidato per applicazioni in cui è richiesta la massima precisione sulle traiettorie, ad esempio la saldatura a gas inerte e l’applicazione di colle e sigillanti.
De nieuwe KR CYBERTECH nano ARC

Il nuovo KR CYBERTECH nano ARC

Scoprite di più sulle caratteristiche tecniche e sulle possibilità di impiego

Minima manutenzione nella classe a bassa portata

La serie si contraddistingue per una grande affidabilità e per costi di manutenzione minimi nella sua classe. I costi totali di esercizio (Total Cost of Ownership, abbreviato: TCO) per l’utilizzatore sono ridotti al minimo. A questo contribuiscono anche i bassi costi di esercizio grazie a una grande affidabilità e al consumo di energia più contenuto rispetto al suo predecessore. Alcuni assi ad esempio non richiedono alcuna manutenzione, le parti di ricambio sono disponibili fino a 25 anni.
De hollow wrist robot vereist weinig onderhoud. De totale onderhoudskosten worden gereduceerd tot een minimum.
Il robot ad albero cavo richiede poca manutenzione. I costi totali di esercizio sono ridotti al minimo.

Ingombro ridotto, grande scelta di varianti

Grazie all’ingombro ridotto e alle numerose possibilità di montaggio i robot ad albero cavo sono adatti anche alle celle compatte, per attività complesse e processi impegnativi. Ulteriore flessibilità è offerta dall’innovativo modello di alimentazione "K-PIPE-ES”, che i clienti di KUKA hanno già apprezzato nelle portate maggiori. Grazie all’alimentazione separata del cablaggio di sistema ed applicativo, l’integrazione nell’ambiente di produzione è ancora più facile e l’alimentazione ancora più flessibile. È possibile anche aggiungere facilmente alla configurazione altri assi e la nuova generazione di posizionatori.
Van compacte cellen tot veeleisende procesketens: de hollow-wrist-robot kan flexibel worden ingezet.
Dalle celle compatte fino ai processi complessi: il robot Hollow Wrist si adatta a tutto.

Benvenuti nella famiglia KUKA

La serie KR CYBERTECH nano di nuova generazione comprende, oltre ai robot ad albero cavo della famiglia KR CYBERTECH nano ARC (attenzione su ARC) anche versioni a polso centrale (adatti ad applicazioni di manipolazione). Grazie alle modalità di funzionamento KUKA.Motion Mode la performance del robot può essere adattata dal controllo ai differenti compiti, con la "Dynamic Mode” ad esempio più avere ancora maggior dinamica con tempi di ciclo ridotti. La "Path Mode” è addirittura di serie nei robot ad albero cavo, insieme a una misurazione “assoluta” per una esecuzione della traiettoria ottimale per l’applicazione. Entrambe le opzioni sono disponibili anche per robot a polso centrale.
Hoge baannauwkeurigheid van industriële robots: de KR CYBERTECH nano-serie omvat ook in-line wrist varianten.
Elevata precisione di traiettoria dei robot industriali: la serie KR CYBERTECH nano comprende anche versioni a polso centrale. 

Elevata precisione sulle traiettorie: i migliori risultati sin dall’inizio

“Abbiamo sviluppato questa serie appositamente per la più recente generazione di controlli KR C5 di KUKA, sfruttando al massimo le potenzialità del nostro nuovo sistema”, afferma Markus Hollfelder-Asam, Portfolio Manager di KUKA. “L’integrazione di KR CYBERTECH nano è facilissima per le imprese e l’ingombro è identico rispetto al predecessore.”

La serie di prodotti presenta anche di serie la protezione dalla polvere e dall'acqua con il grado di protezione IP 54 per i robot ad albero cavo e addirittura IP 65/67 (asse base/asse del polso) per i robot a polso centrale.


Indipendentemente dall’impiego a cui vengono destinati, i KR CYBERTECH nano ARC di ultima generazione e possono essere integrati in modo ottimale grazie alle funzioni KUKA.Motion Modes.

Markus Hollfelder-Asam, Portfolio Manager di KUKA
Impostazioni cookie OK e scopri KUKA

Questo sito web utilizza i cookie (per saperne di più) per offrivi l’assistenza migliore anche online. Se si continua a navigare sul nostro sito web, utilizziamo solo i cookie necessari dal punto di vista tecnico. Cliccando su ""OK e scopri KUKA"", si accetta anche l'utilizzo di cookie di marketing. Con un clic su ""Impostazioni cookie"" è possibile selezionare quali cookie utilizziamo.

Impostazioni cookie