Tecnologia di azionamento KUKA omniMove

La tecnologia di azionamento KUKA si basa sulla ruota Mecanum e consente la manovrabilità illimitata del vostro veicolo,. I prodotti di KUKA con azionamento omnidirezionale possono muoversi in qualsiasi direzione partendo da fermi e raggiungere una piena libertà di movimento a 360 gradi.

Tecnologia di azionamento KUKA omniMove: manovrabilità illimitata

La tecnologia di ruote omnidirezionali consente al veicolo di muoversi in qualsiasi direzione. Una ruota consiste in due cerchioni e nove rulli a ruota libera, montati con un’inclinazione di 45 gradi. Le ruote si muovono in modo indipendente tra loro, il che consente al veicolo di spostarsi non solo in avanti e lateralmente, ma anche in diagonale e in cerchio. La ruota completa è azionata da un motore elettrico ed è disponibile in quattro misure.

KUKA omniWheel è sviluppata per un montaggio e uno smontaggio rapidi con solo due raccordi filettati per rullo
  Ruota 250 Ruota 310 Ruota 375 Ruota 575
Diametro 250 mm 310 mm 375 mm 575 mm
Numero rulli 9 9 8 9
Carico nominale  150 kg 750 kg 1500 kg 3000 kg
Prodotti KMR iiwa KMP 1500 KUKA omniMove KUKA omniMove/ KMR QUANTEC/ TripleLift

Vantaggi della tecnologia di ruote Mecanum di KUKA

  • Tecnologia salvaspazio e possibilità di movimento praticamente illimitate
    Risparmiate spazio per la logistica e disponete di maggiore spazio per la vostra produzione. Grazie alla tecnologia di ruote Mecanum, le soluzioni mobili KUKA con tecnologia di azionamento omniMove conoscono molti meno limiti rispetto alle soluzioni di mobilità convenzionali e si integrano così senza soluzione di continuità nella produzione esistente.
  • Costi inferiori di costruzione e manutenzione
    Le ruote KUKA Mecanum non necessitano di alcun lavoro a livello del pavimento e non causano un’ulteriore usura.
  • Massima precisione
    La tecnologia di azionamento KUKA omniMove raggiunge una precisione di +/- 5 mm.
  • Fatta per un montaggio e uno smontaggio rapidi
    Grazie al design KUKA è possibile sostituire in pochi minuti i singoli rulli direttamente sul veicolo, senza dover smontare l’intera ruota.

Utilizziamo i cookies per offrivi l’assistenza migliore anche online. Per saperne di più.

OK