plaatbewerking

Bordatura

La bordatura è una tecnica di giunzione impiegata nella lavorazione della lamiera. Con questa tecnologia si ha la possibilità di unire componenti dello stesso materiale o di materiali diversi - motivo per cui il processo è spesso impiegato nell'industria automobilistica. 

Bordatura: la tecnologia

Con la bordatura, detta anche aggraffatura (in inglese Hemming), si opera per la trasformazione delle parti in lamiera per unirle poi tramite saldatura o brasatura. Per prima cosa viene piegato il bordo della lamiera. In seguito il componente si irrigidisce e può poi essere unito.

La bordatura consente anche di unire componenti diversi. L’industria automobilista sfrutta questo vantaggio per fondere insieme lamiera e plastica.

plaatbewerking

Bordatura automatizzata

Il prodotto e il processo determinano la tecnica di aggraffatura ideale da applicare. Esistono due sistemi di bordatura tra cui scegliere, a seconda del componente da lavorare:

  1. L’aggraffatura table top è un sistema elettromeccanico automatico per la bordatura altamente affidabile applicabile su un’ampia gamma di materiali. Questa tecnica si adatta particolarmente bene con una produzione di elevati numeri di pezzi.
  2. Nel caso della aggraffatura a rulli un robot industriale unisce i componenti con l’ausilio di una testa di graffatura a rulli. La tecnica si contraddistingue soprattutto per la sua flessibilità. In linea con la filosofia di Industria 4.0, il robot è in grado di graffare componenti diversi. Esso può essere utilizzato anche per la sostituzione dei rulli o per applicare rapidamente una lavorazione diversa.

Per la bordatura è inoltre possibile adottare una soluzione ibrida, la quale integri entrambi i sistemi.

Bordatura: i vantaggi

La bordatura aumenta la resistenza dei componenti sottili. Questa tecnologia presenta inoltre i seguenti vantaggi:

  • Consente di unire i materiali più differenti – dall'alluminio e acciaio fino alle materie plastiche
  • I tempi ciclo si accorciano: il movimento del rullo di bordatura flangiato è sincronizzato con il movimento del robot lungo il pezzo. Ne consegue una riduzione del tempo di produzione del 50%.
  • Aumenta la qualità dei prodotti, in quanto il processo di aggraffatura può essere eseguito con elevata precisione.

Collaboriamo con voi nell'ottica di garantire l'introduzione nella vostra produzione della soluzione ottimale di bordatura. Chiamateci ed esamineremo le vostre specifiche esigenze di produzione.

Utilizziamo i cookies per offrivi l’assistenza migliore anche online. Per saperne di più.

OK