Extruderen

Estrusione

Nel processo di estrusione vengono creati diversi profilati ricorrendo a calore e pressione. KUKA utilizza l’estrusione della plastica, soprattutto per l’industria automobilistica: con la soluzione flessibile con robot i profilati a tenuta estrusi vengono direttamente trasferiti sul componente in questione.

Estrusione: la tecnologia

L’estrusione consente di produrre infinite guarnizioni in diverse forme: sono possibili profilati dall’anima cava e guarnizioni a labbro, o anche una combinazione di entrambi. 

 

Il procedimento in sintesi:

  1. il granulato di materia sintetica viene fuso in un estrusore.
  2. Il materiale liquido viene forzato per compressione a passare, con l’ausilio di un tubo, in un ugello.
  3. Il profilato generato viene quindi raffreddato e il cordone tranciato nel punto richiesto oppure avvolto per essere lavorato sul luogo di montaggio.

 

KUKA ha sviluppato una speciale tecnologia di processo per l’estrusione flessibile degli elastomeri termoplastici (TPE): nell’industria automobilistica, con l’ausilio di un robot si possono fissare direttamente sul componente i profilati a tenuta. 

Estrusione automatizzata

Grazie all’estrusione guidata da robot automatizziamo la vostra produzione rendendola più flessibile e anche più efficiente.

 

Descrizione del procedimento

Con questa soluzione, l’ugello di estrusione non è più fissato all’estrusore, ma è mobile su un robot. Estrusore e ugello di estrusione sono collegati tramite un tubo flessibile riscaldato e stabile alla pressione. Il robot segue con l’ugello la traiettoria prevista sul componente.

 

Per l’estrusione automatizzata occorre

  • sincronizzare la velocità del flusso dell’estrusione e il movimento del robot;
  • trovare soluzioni specifiche per il cliente (nessun prodotto standard).

 

Grazie al nostro know-how pluriennale in questo campo e alla nostra divisione interna dedicata agli stampi dove sviluppiamo e collaudiamo ugelli e nonché produciamo prototipi per la campionatura, offriamo a ognuno dei nostri clienti il procedimento di estrusione ottimale.

Estrusione: i vantaggi 

Con l’estrusione guidata da robot, di due fasi di processo possiamo farne una – creazione del profilo e montaggio. Questo vi consentirà di:

  •  essere più flessibili
  •  ridurre il tempo ciclo e
  •  produrre in modo economicamente più redditizio.

 

Inoltre grazie al materiale di tenuta TPE possiamo anche produrre profilati e sagome complessi e versatili.

Anche per la vostra produzione esiste il procedimento di estrusione adatto. Chiamateci!

Utilizziamo i cookies per offrivi l’assistenza migliore anche online. Per saperne di più.

OK