Laserlassen

Saldatura laser

Dall’industria automobilistica al settore aerospaziale: gli ambiti di applicazione della saldatura laser sono molteplici. Questa tecnologia presenta vantaggi decisivi per la produzione di lotti medi e grandi.

Saldatura laser: la tecnologia

Nella saldatura laser (in inglese laser welding) il laser scalda il materiale alla temperatura di fusione. Il fascio viene focalizzato per mezzo di un’ottica. Il cordone di saldatura viene creato dal movimento relativo tra il fascio laser e il pezzo.

Per proteggere la superficie di saldatura dall’ossidazione, durante il procedimento si utilizza il gas di protezione argon.

Saldatura laser automatizzata

KUKA fornisce soluzioni individuali e ogni genere di tecnologia di produzione per la saldatura laser. Si va dalla cella robotica modulare all’impianto totalmente automatizzato – anche in combinazione con altre tecnologie di giunzione come l’incollaggio e la sigillatura o la saldatura a punti.

Una testa di saldatura laser remota, in combinazione con il nostro controllo robot, ottimizza la configurazione della traiettoria “on the fly”. La mobilità tridimensionale del fascio laser aumenta l’utilizzo del robot e riduce al minimo il tempo tra i processi di saldatura.

Nell’era di Industrie 4.0 , brevi cicli di vita del prodotto stanno diventando sempre più consueti. Il KUKA flexibleCUBE laser è ideale per un contesto di produzione dinamico. La cella di saldatura compatta può essere aggiornata o convertita in un brevissimo arco di tempo.

Le tecnologie laser KUKA in sintesi

In KUKA le tecnologie laser sono utilizzare per la saldatura laser, il taglio al laser, la saldobrasatura al laser e la saldatura laser ibrida.

Saldatura laser: i vantaggi

A favore della saldatura laser parlano soprattutto questi vantaggi:

  • Costi unitari ridotti grazie a velocità di processo elevate ed un’attività di rifinitura ridotta
  • Alto grado di affidabilità dovuto a processi senza contatto né potenza, nonché utensili senza usura
  • Qualità straordinaria imputabile alle grandi profondità di saldatura con cordoni stretti

Convertite la vostra produzione al processo di saldatura laser. Insieme troveremo il concetto adeguato - chiamateci.

OK

Utilizziamo i cookies per offrivi l’assistenza migliore anche online. Per saperne di più.