Taglio autogeno

Il taglio autogeno o taglio a cannello autogeno è un processo di separazione termica. Questa tecnologia è adatta per acciai non legati e a bassa lega e acciaio pressofuso. Il taglio a torcia è un processo collaudato per materiali dall’elevato spessore.

Taglio autogeno: la tecnologia

Con il taglio autogeno si scalda innanzitutto il pezzo a temperatura di accensioneSi aggiunge quindi l’ossigeno che deve avere una purezza di almeno il 99,5%.

Il pezzo viene ossidato. Inoltre l’ossigeno soffia il metallo liquido al di fuori del solco del taglio. Si genera calore da combustione. Questo, a sua volta, scalda lo strato sottostante alla temperatura di accensione. Il processo autogeno prosegue e taglia il componente. 

I campi di applicazione del taglio autogeno sono molteplici, soprattutto dove si lavorano e trasformano metalli dallo spessore superiore.

Taglio autogeno automatizzato

Con il taglio autogeno automatizzato si possono riprodurre i risultati. La comprovata  tecnica con il cannello e il dispositivo automatico di accensione garantiscono l’avvio regolare del processo. Il monitoraggio sicuro della fiamma e il taglio automatico del foro rendono superflua la preparazione.

Il taglio autogeno automatizzato è una tecnologia apprezzata soprattutto dove si deve tagliare l’acciaio in spessori diversi in modo preciso ed efficiente. Nell’attuazione di questo processo, ci affidiamo alla nostra banca dati tecnologica, in cui abbiamo memorizzato tutto il nostro know-how maturato con progetti passati riguardo a materiali, spessore delle lamiere, forme del cordone e velocità del taglio.

Taglio autogeno: i vantaggi

La scelta del procedimento di taglio adeguato avviene, come per le altre tecnologie, sulla base delle esigenze e dei requisiti della produzione in questione. I vantaggi essenziali del taglio autogeno sono:

  • Separazione di componenti con maggiore spessore di materiale  
  • Riduzione di costi di investimento e per parti soggette a usura
Chiamateci. Saremo lieti di rispondere alle vostre domande sulla tecnologia del taglio autogeno.

Utilizziamo i cookies per offrivi l’assistenza migliore anche online. Per saperne di più.

OK