Reis社製の設備とロボットのためのサービスとメンテナンス

KUKAは生産効率の向上のために専門性の高いサービスを提供しています。

予防的に行動し、損傷を回避する:KUKAのエキスパートによる専門的なメンテナンス

エラーを早期に検知することで、エラーの結果として生じる損害や高くつく設備の運転停止を防ぐことができます。そのため、KUKAはすべてのReis社製マシンタイプ、ロボット、トリミングプレスのために特別に調整された点検、メンテナンス、オーバーホール作業を、お客様の設備の使用期間全体にわたって実施します。これにより、弱点を早期に発見し、摩耗部品を適宜交換することができます。こうして、弊社はお客様のプラントの機能安全性、稼働率および価値の維持を保証します。

予防的メンテナンスマネジメントは、経済的に製造するための安全な形です。弊社のエキスパートの長年培われてきたノウハウをご利用ください。

マイク・レッシンガー (Mike Löschinger)、オーベルンブルク チームの販売コンサルティングサービス責任者 

Reis社製中古マシンを、低価格でお求めください - それらは専門的に整備されているのですぐに運転可能です

整備が行き届き即運転可能なReis社製中古マシンを、低価格でお求めいただけるチャンスをご利用ください。トリミングプレスや他のマシンからお客様に合ったモデルをこちらでお探しください。

  • Preview 1

入手可能なReis社製中古マシンの最新在庫一覧はこちらからダウンロードいただけます。

ダウンロード(PDF)
Reis社製マシン用の弊社ホットラインを是非ご利用ください:+49 6022 503-500

Cookie設定 同意

弊社はオンラインでも最善のサービスを提供するためにCookieを利用しています。詳細はこちらをご覧ください

Cookie設定