KUKAメディアライブラリ

弊社はメディアライブラリに報道写真、動画、文書やオーディオファイルなどのあらゆる出版形態に適した情報を幅広く用意しております。

弊社の取締役ペーター・モーネンのおよびアンドレアス・パープスト
高解像度写真はこちらでご覧いただけます。それに加えて、数多くの財務統計に関するプレゼンテーションやインタビューおよび公表用の製品写真も用意しております。 

 

ペーター・モーネン

KUKA AGの最高経営責任者(CEO)

写真をZIP形式でダウンロード

 

ペーター・モーネン、KUKA AGの最高経営責任者(CEO)

アンドレアス・パープスト

KUKA AGの最高財務責任者(CFO)

写真をZIP形式でダウンロード

 

アンドレアス・パープストKUKA AGの最高財務責任者(CFO)

メディアライブラリの製品写真

法律上の注意:
写真はすべて著作権保護されています。KUKAはダウンロードセクションで使用されている画像ファイルの全使用権を有します。画像ファイルをご使用の際には、必ずここで許可されている範囲内で使用し、画像提供元「KUKA AG」を明記するようお願いします。画像は報道目的でのみ使用してください。広告やマーケティング、または他の商業目的での使用はご遠慮ください。報道目的以外での使用を検討されている場合は、事前にKUKA AGの許可を得てください。

LBR iiwa

LBRはドイツ語で「軽量構造ロボット」(Leichtbauroboter)を、iiwaは英語で「人口知能を搭載した産業用作業アシスタント」(intelligent industrial work assistant)を意味します。LBR iiwaが産業ロボットの新たな可能性を切り開きます。人とロボットが寄り添って、一緒に難しい作業をする。そんなことを可能にした一台です。防護フェンスを取り払い、新たな作業スペースを生み出すことで自由に動ける範囲が広がり、より経済的・生産的になりました。

LBR iiwaの写真をZIP形式でダウンロード

KUKAのLBR iiwaは経済性と効率を表しています。

KMR iiwa

KMR iiwaはLBR iiwaの開発を進めて移動型にしたものです。KMRは「KUKAモバイルロボティクス」(KUKA Mobile Robotics)を、iiwa は「人口知能を搭載した産業用作業アシスタント」(intelligent industrial work assistant)を意味します。KMR iiwaはロボットの高い感度と自律ナビゲーションのメリットを結びつけます。それにより、KMR iiwaはIndustrie 4.0ソリューションへの抜群の適性を持っています。

KMR iiwaの写真をZIP形式でダウンロード

KUKAの製造で採用されているKMR iiwa。 

KUKA flexFELLOW

KUKA flexFELLOWは、場所を選ばないプラットフォームと汎用ロボットを組み合わせたものです。シンプルかつ迅速な変換により、数分以内で作業とプロセスを個別に最適化することができます。これは、産業組み立て用機器のプランニングにおいて、新しくかつ柔軟性に富んだ道を開きます。

KUKA flexFELLOWの写真をZIP形式でダウンロード

KUKA flexFELLOWは、場所を選ばないプラットフォームとロボットから構成されています。

KR 3 AGILUS

KR 3 AGILUSは、極小の空間で最高のパフォーマンスと生産性を提供します。高い柔軟性と精度により、最小部品に対して効率的な自動化ソリューションを可能にしています。クラス最速のロボットとして、最短の生産サイクルをもたらすと共に、アウトプットとROIを共に向上させます。

KR 3 AGILUSの写真をZIP形式でダウンロード

KR 3 AGILUSは最小部品に対して完全に適しています。

LBR Med

Der LBR Medは、医療用としてLBR iiwaの開発をさらに進めたものです。繊細なテクノロジーと人とロボットの安全性の高いコラボレーションは、LBR Medだけが持っている特徴です。高い精度と柔軟性により、保健医療の分野の高い要求に対して、理想的なソリューションを提供します。

LBR Medの写真をZIP形式でダウンロード

 

LBR Medの適用分野は超音波検査です。

インダストリー 4.0

ロボット工学はインダストリー4.0のキーエレメントです。KUKAは、メカトロニクスと自動化の分野における既存の主要技術に加えて、インテリジェントな生産ソリューションに適したテクノロジースキルを実現化します。

インダストリー 4.0 の写真をZIP形式でダウンロード

KUKAは、インダストリー 4.0システムの実現化を目指して最適な環境を提供します

KUKAエアロスペース

KUKAは、航空/宇宙産業のニーズに合わせて、ベルトコンベヤ原理に基づく組み立てプロセスを供給します。イノベイティブな組み立てステーションおよび材料輸送ソリューションは、インダストリー 4.0の要求に応え、効率を向上させます。

KUKAエアロスペースの写真をZIP形式でダウンロード

エアロスペース分野で採用されているKUKA社ロボット。
Cookie設定 同意

弊社はオンラインでも最善のサービスを提供するためにCookieを利用しています。詳細はこちらをご覧ください

Cookie設定