De KR CYBERTECH nano ARC versnelt het tempo van de geautomatiseerde productie

KR CYBERTECH nano ARCが自動生産をリード

新世代のKR CYBERTECH nanoシリーズの中で、KUKAは現在、アーク溶接、接着、シーラント塗布などの連続パスアプリケーションに特化したロボット、KR CYBERTECH nano ARCシリーズを提供。低可搬重量クラス最大のパフォーマンスを発揮します。

2021年4月23日

KR CYBERTECH nano ARCシリーズは、連続パスアプリケーションにおいて従来のロボットよりも格段に機敏、スピーディー、正確で、新たな基準を確立。アップグレードされた50mmの中空リストハンドが基本軸動作を減少させ、最高の動作精度で短いサイクルタイムを実現。高速時でも0.04mmという高い繰り返し精度です。これにより、KR CYBERTECH nano ARC中空リストロボットは、アーク溶接や接着剤、シーラントの塗布などの最高の精度とパス精度が求められる用途に最適です。
De nieuwe KR CYBERTECH nano ARC

新型KR CYBERTECH nano ARC

技術詳細とアプリケーションについてご紹介

低可搬重量クラス最高のメンテナンス性

このシリーズの特長は、長い耐用年数と低可搬重量クラス最高のメンテナンス性により、総所有コスト(TCO)を最小限に抑えることができることです。これには最大の可用性による運用コストの削減と、前世代よりも省エネであることも挙げられます。それぞれの軸は完全メンテナンスフリーであり、交換部品は最長25年間利用可能など、ドライブおよび制御技術に加え、サービスコストおよびメンテナンスコストも最適化されています。
De hollow wrist robot vereist weinig onderhoud. De totale onderhoudskosten worden gereduceerd tot een minimum.
メンテナンス性の高い中空リストロボットで、総所有コストが最低限に。

省スペース、幅広い可能性

省スペースであり多様な設置オプションがあるため、コンパクトなセル、複雑なタスクや要求の高いプロセスチェーンにも最適。高可搬重量クラスですでにおなじみの革新的なエネルギー供給コンセプト「K-PIPE-ES」が更なる柔軟性を実現し。システムとアプリケーションの配線を分離することで、生産環境への統合がさらに容易になり、エネルギー供給システム装置の柔軟性が高まります。追加の軸と新世代のポジショナーをより簡単に構成に追加することができます。
Van compacte cellen tot veeleisende procesketens: de hollow-wrist-robot kan flexibel worden ingezet.
コンパクトなセルから要求の高いプロセスチェーンまで、フレキシブルに使用することが可能。

待望のシリーズ化

最新世代のKR CYBERTECH nanoシリーズには、KR CYBERTECH nano ARCシリーズ(ARCフォーカス型)の中空リストロボットの他、インラインリスト仕様(ハンドリングフォーカス型、CPアプリケーションにも最適)もラインアップ。デジタルのKUKA.Motion Modes(モーションモード)により、コントローラーを介してロボットのパフォーマンスを様々なタスクに適合させることができます。例えば、サイクルタイムを短縮し、より優れたダイナミクスを実現する「ダイナミックモード(Dynamic Mode)」を使用可能。また「パスモード(Path Mode)」は、アプリケーションに最適化された連続パス動作のため、絶対的に正確な測定とともに、中空リストロボットの標準となっており、どちらのオプションもインラインリストロボットに使用可能です。
Hoge baannauwkeurigheid van industriële robots: de KR CYBERTECH nano-serie omvat ook in-line wrist varianten.
KR CYBERTECH nanoシリーズには、インラインリスト仕様も。

高いパス精度

「KUKAの最新世代のコントローラーKR C5用に特別に開発されたこのシリーズは、新しいシステム全体の可能性をフルに活用しています。」とKUKAポートフォリオ・マネージャー マルクス・ホルフェルダー=アザム氏は言います。「KR CYBERTECH nanoは、付属品の取り付け面が統一されており全モデルと同設置面積であるため、統合が非常に容易です。」

また、中空リストロボットはIP54準拠の標準の防塵・防水性能、インラインリストロボットではさらにIP65/67(基本軸/リスト軸)準拠の防塵・防水性能を標準装備しています。


最新世代のKR CYBERTECH nano ARCは、どのようなタスクでも初めから優れた結果を提供し、柔軟なKUKA.Motion Modes(モーションモード)により最適に調整することができます。

KUKAポートフォリオ・マネージャー マルクス・ホルフェルダー=アザム
Cookie設定 了解してKUKAを発見する

オンラインでも最善のサービスを提供するために、このウェブサイトはCookieを利用しています(詳細)。引き続きこのウェブサイトをご利用なさる場合、当社は技術的に必要なCookieだけを使用します。「了解してKUKAを発見する」をクリックした場合、さらにマーケティングCookieの使用に同意したものとします。「Cookie設定」をクリックすることで、当社の利用するCookieをお客様が選択できます。

Cookie設定