Robot-based service applications as a show act

Cocktail robots, barista robots and much more: service applications with KUKA robots are really something special – and are at the same time highly entertaining, useful attractions.

楽しく実用的なロボットヘルパーで、特別なサービスを

カクテルをつくったり、コーヒーを入れたり、動画を撮影したり…見事な才能で人を楽しませてくれるKUKAロボット。優れたサービスアプリケーションとして、人の役に立つと同時に様々なイベントの客寄せとしても活躍します。

全自動カクテルバーでは、ロボットバーテンダーがドリンクを提供

MakrShakrで、バーテンダーロボットがご希望のドリンクを提供します。

カクテルメーカー4.0
ロボットバーテンダーが作るドリンクでリフレッシュ

  • デジタルでスピーディー タブレットやスマートフォンで注文し、出来上がると通知が来るシステムです。ロボットは1時間当たり最高80種類のドリンクをつくります。
  • お好みのアラカルトメニュー アルコールからノンアルコールカクテル、ビール、ワインまで、幅広いメニューからお選びいただけます。さらにお好みのドリンクにカスタマイズオーダーすることもできます。
  • フレキシブルで高いコストパフォーマンス バーは規格製品のため、短納期、低価格で入手可能です。ドリンクごとの集金機能を備えた革新的モデルは、オーダーアプリだけでなく総合的な標準サービス機能が備わっています。

バリスタロボット
ロボットコーヒーバーで、テクノロジーとコーヒー技術が融合

2バリエーションの規格コンセプトのコーヒーロボットは、低価格、短納期での提供が可能です。

  • キオスク – ロボット1台で省スペース、全自動
    - 12種類のホット/アイスドリンクが選択可能(コーヒー、紅茶、飲み物のチョコレート)
    - 低運用コストで、1回の充填で最大400杯の飲み物を給仕できる高効率性
    - アメリカーノ一杯杯当たり45秒という高スピード
  • カフェ – 1人のバリスタと2台のロボットでチームを結成
    - ロボットが出来立てのエスプレッソやアメリカーノをカップに注ぎ次のステーションへ送ると、バリスタがカスタムオーダーに応じお好みの味わいに仕上げて提供します。
ロボットコーヒーバー:Coffeed Methodにより顧客はロボットから様々なコーヒーの逸品を給仕されます。

映画産業、広告産業向け最高品質ハイスピード録画ロボット誘導カメラ

  • 迅速かつ高精度 正確に設定されたロボットモーションにより、ハイスピード録画の肝である高速で的確な位置決めを実現します。
  • フレキシブル 可動式のロボット軸により、どのアングルからも撮影可能。従来型のカメラよりはるかに柔軟です。
  • 再現可能な録画 何度も繰り返し可能なモーションシーケンスにより、外光からの干渉を排除し、反射を防止します。
    例:オンラインショップ用ビデオ素材。
  • プログラムに代替する簡単なアニメ化 ソフトウェアテクノロジーパッケージKUKA.ready2_animateとの互換性により、簡単にロボットモーションを設定することができます。
  • CMOCOS等のシステムパートナーより全てのシステムが発注可能です。
迅速で高精度なKUKAロボットのカメラなら細部まで撮影可能です。  例:食品産業用

VRメガネ洗浄ロボット
VRアトラクションを効率的で衛生的に

初のVRメガネ向け自動化ソリューションが、特別な衛生要求に対応します。
  • 念入りに 正確なプログラムで必要箇所に的確にブラシを当てしっかり洗浄。更にUV照射で消毒処理も行います。
  • 一定:どのような形状のメガネでも、一貫して高い品質で洗浄します。
  • 負担解除:ロボットが単調で骨の折れる作業手順を引き受け、それにより従業員の負担を軽減します。
自動化された衛生ソリューション:KUKA ロボットは、VRアイウエアを使用に応じて素早く、念入にクリーニングします。
Cookie設定 同意

弊社はオンラインでも最善のサービスを提供するためにCookieを利用しています。詳細はこちらをご覧ください

Cookie設定