クリーンルームと安全を重視し、厳しい要件に対応
KUKAはクリーンルーム専用に、高感度マイクロエレクトロニクスの製造と安全な取扱いを可能にする低粒子で低排出ガスのロボット、コボット(協働ロボット)、プラットフォームを提供。自社の製造もこの厳しい条件の下で行っています。
システムパートナーと共に、ネットワーク機能と製造の柔軟性の要求を満たす完全調整済みのハードウェアとソフトウェアで、半導体業界向けに将来性の高いインダストリー4.0ソリューションを提供します。KUKA technologies and robots for cleanrooms meet the high requirements for purity, cleanliness and functionality in semiconductor production. They combine extreme agility and maximum precision – even with short cycle times.
KUKAはクリーンルーム専用に、高感度マイクロエレクトロニクスの製造と安全な取扱いを可能にする低粒子で低排出ガスのロボット、コボット(協働ロボット)、プラットフォームを提供。自社の製造もこの厳しい条件の下で行っています。
システムパートナーと共に、ネットワーク機能と製造の柔軟性の要求を満たす完全調整済みのハードウェアとソフトウェアで、半導体業界向けに将来性の高いインダストリー4.0ソリューションを提供します。ロボットの開発時にはクリーンルーム関連の基準が考慮されるため、KUKAの標準ロボットはISO基準適合でクリーンルーム用途にも適しています。
洗浄しやすい表面に加え、各軸に特殊なプライマーコーティング、シール、塗装仕上げが施されています。標準でESDに適合しており、フラウンホーファー生産技術・オートメーション研究所 (IPA) によってクリーンルーム適合性が試験されています。
フラウンホーファー研究所は、超クリーン製造と汚染検査の分野で世界をリードする研究機関です。KUKAとは18年以上にわたり密接に共同研究を行っています。まずはフラウンホーファー検査済デバイス®とCSM®クリーンルーム認定関連、そしてクリーン度要件を満たすロボット設計の観点から説明します。
高感度LBR iiwaは、特にポジションおよびコンプライアンス制御による高感度基板のハンドリングに適合されています。
KMR iiwaは、構造的措置なしでの成形装置の装備に適合しています。
極めて迅速かつ高精度のクリーンルーム仕様KR AGILUSは、例えばレチクル/ウェーハテストといった多くの用途に合った専用機です。
KR CYBERTECHは、静かで繊細な作動方式により、半導体機器のハンドリング専用です
明日の工業生産に求められるのは、インテリジェントなネットワーク化、モジュール化、多用化された移動式の製造と物流コンセプトです。
移動式クリーンルーム用コボット(KMR iiwa)は、工程から工程へ精密部品(ウェハー、マスク、キャリア)を安全に搬送。安全柵なしで自律的にあらゆる方向に移動が可能です。