自分の現在地を選択してください:

Assembly and test systems for the powertrain

KUKA Assembly & Test in Bremen supplies assembly systems and test equipment worldwide. With over 400 employees, we develop, plan, design and manufacture systems and automation equipment for the efficient assembly of series products such as engines, cylinder heads, transmissions, axles, brakes and steering systems as well as the corresponding inspection and test equipment.


車の心臓部であるパワートレイン

パワートレイン (Powertrain) は、抑えきれないパワーを最適に路面に伝え、独自の推進力を実現します。常に多くのコンポーネントから構成され、エンジンから車両内の駆動軸にトルクを発生および伝達します。

モビリティの分野では現在、大きな変化が起きています。従来の内燃エンジンは、今後数年のうちに電動化に取って代わられるでしょう。未来エレクトロモビリティに託されています。


現在のストリートシーンは、3つの異なるドライブタイプによって特徴づけられています


ハイブリッドドライブ

従来のガソリンエンジン電気モーターという2つの異なるエネルギー源の組み合わせとして、両方の駆動を1つの効率的なシステムで組み合わせ、走行中に自動的に切り替えることができます。

従来の内燃機関 (ガソリンまたはディーゼル)

フライホイール付きエンジン、トランスミッション付きクラッチ、ホイール、バージョンによっては各種ディファレンシャル、ドライブシャフト、ジョイントで構成される従来のパワートレインを指します。

電気自動車

クラッチやマニュアルトランスミッションなどの部品をなくし、駆動系の大幅な小型化、効率化を実現します。バッテリー、電気モーター、パワーエレクトロニクス、冷却システム、温度管理などが含まれます。

情熱が原動力

オートメーション化ソリューションにおいて世界的にリードするサプライヤーである当社は、フレキシブル効率的な組立および試験システムの設計を専門としています。当社は常にアンテナを張り巡らし、お客様のご要件およびご要望に応じた最先端のオートメーション化コンセプトを個別に開発しています。長年にわたる経験および幅広い専門知識により、従来の内燃エンジン、ハイブリッド、電気、水素駆動など、パワートレインのすべてのコンポーネントの組立および試験ソリューションを提供する スペシャリストです。開発だけでなく、エンジン、シリンダーヘッド、トランスミッション、アクスル、ブレーキ、ステアリングシステムなどの量産品を合理的に組み立てるためのロボットサポートおよびデジタル化されたオートメーション化ソリューション、組み立てられたユニットの試験・検査設備などの企画、設計、製造も行っています。プロセスプランニング、サイマルテニアス・エンジニアリング、カスタマートレーニング、アフターサービスなど、KUKAはお客様のフルサービスプロバイダーです。

エレクトロモビリティは、予定していたよりもはるかに短い期間で内燃エンジンに取って代わるでしょう。短期間で新型車両および駆動方式のコンセプトを開発し、工業規模で生産することは、至難の業です。当社は、電気駆動装置の最新鋭の組立および試験システムでお客様をサポートできることを大変うれしく思います。

ティモ・ハイル、KUKA Assembly & Test EMEA CEO | 副社長

すべてを一社で提供:オートメーション化の推進

組立:アイデアから量産まで

最高の品質および完成度で、迅速かつ経済的に効率よく組み立てることが当社の目標です。将来を見据えたソリューションの開発、設計、最適化、検証、製造、組立を当社のシステムを用いて行います。専門的な知識および垂直方向の高い生産範囲により、非常にフレキシブルな対応が可能です。

エンジンの組立は、当社の専門とするところです。バルブラッシュ調整用の単体機から、シリンダーヘッドまたはトランクエンジンの組立ライン、さらにはエンジンの全コンポーネントを対象としたコンプリートラインシステムまで、幅広いサービスを提供しています。

生産用組立システムを開発および製造しています。

  • ガソリンエンジン、ディーゼルエンジンなどの内燃機関 (仮組立から完成品モーターまで)
  • 電気駆動装置 (EOLおよび/または試験フィールドを統合したものも含む)

  • 電気駆動ユニット (EDU)、ローターなど(仮組立)

  • 合成燃料および水素を用いた駆動装置と同様

 

エンジンおよびシリンダーヘッド組立の工程ノウハウ

当社の機械およびプラントエンジニアリングにおける数十年にわたり蓄積された専門知識を活用し、お客様の製品および個々の要件に最適な生産プラントを一緒に開発しましょう。試行錯誤を重ねたプロセスと革新的な技術を駆使します。カスタマイズされたオートメーション化ソリューションを、から産業用ロボットから完全な生産ラインまで、すべてを一社で提供します。プレシリーズから量産まで、あらゆるレベルのオートメーション化およびサイクルタイムに対応するため、モジュール式のターンキーおよび世界中で利用可能な生産システムを構築します。

お客様の生産に合わせ、フレキシブルで拡張性の高い手動、半自動、全自動の組立システムを実現します。

当社の技術ポートフォリオ

開発段階から生産に至るまで、お客様とお客様の製品に寄り添い、完璧にコーディネートされたオートメーション化ソリューションを実現します。

  • フレキシブルなハードウェア接続

    デジタルおよびアナログの例 IOs、Canバス、Flexray、Profinetなど。

  • 測定技術

    高精度な静的および動的測定システム

  • 接合技術

    力/ストロークモニター式サーボおよび油圧式接合システム

  • 供給技術

    小型ロードキャリア (KLT)、バルク材などの部品自動供給システム。

  • 計量技術

    シール材および接着剤用自動システム

  • 品質管理

    カメラシステム、スキャナー、センサー (触覚/光学)、データベース

  • ハンドリング

    空気圧および電気軸システム、多軸/ロボットシステム

  • ねじ切り技術

    シングルまたはマルチスピンドル、自動ねじ供給

ギアボックスおよびアクスル組立

当社は、自動車やトラックのトランスミッションおよびアクスルの組み立てに精通しています。

すでに世界中の多くの自動車メーカーが当社の組立ラインでさまざまなパワートレインを生産しています。

 

生産用組立システムを開発および製造しています。

  • マニュアル、オートマチック、バリオ、デュアルクラッチ、アクスルトランスミッション
  • ハイブリッドトランスミッション (MHEV, PHEV)

  • 自動トー/キャンバー調整を含むフロント/リアアクスル

  • ホイールキャリア

  • ブレーキ動作

 

また、製品をより効率的に製造するための個別組立システムも実現します。

トランクエンジンの組立システム

相互接続システム

製品が多様であるように、個々の組立システムの相互接続タイプも多様です。

当社は、以下のような多様な相互接続システムを開発しています。

  • ワークキャリアを含む従来の駆動式搬送システム

  • インテリジェントな自走式ワークピース搬送装置を含むレールガイド搬送システム:人間工学に基づき設計されており、各従業員に合わせた作業姿勢を可能にします

  • インテリジェントな無人搬送システム (AGV)

  • ロボットによる革新的な相互接続ソリューション

エンジン、トランスミッション、Eモビリティ用試験システム

当社の試験システムおよび専用に開発された試験ソフトウェアにより、組み立てられたユニットが問題なく機能することを確認します。そのために必要な試験および測定装置を設計・実装し、複雑な解析でエンジンやトランスミッションのチェックを行います。

さまざまな分野の試験システムを開発および製造します。

  • 冷間および熱間試験

  • 漏れ検査

  • オイルシステムの機能監視

  • トルクおよびノイズ測定

  • 複合型エンドオブライン試験システム

  • 電気駆動装置のエンドオブラインおよび/または試験フィールド

  • バッテリーのBOLおよびEOL試験

  • 燃料電池のBOLおよびEOL試験

これらは、お客様の組み立てられたデバイスおよびコンポーネントの最適な品質を決定するための、当社ソリューションのほんの一部です。

ブレーメンのKUKA Assembly & Test製コールド試験システム

深刻な専門家不足および電動パワートレインの継続的な開発における現在の変化は、自動車業界に再考を迫っています。高度なオートメーション化がソリューションの一部となることでしょう。当社は、数十年の経験を持つオートメーションのスペシャリストとして、市場に特化したノウハウと独自の技術および開発力を融合し、革新的なソリューションを創造しています。

ヤン・クリストフ・ブルーン、営業本部長 | キー・アカウント・マネージメント

最先端の試験ベンチソリューション

モビリティが見直され、自動車業界のみならず、そのサプライヤーも再調整および方向転換を迫られています。したがって、電動化に伴う技術変化は、自動車産業の重要なサプライヤーである機械およびプラントエンジニアリングにも影響を与えます。従来の駆動装置の主流であった製造工程に与える影響は計り知れません。

革新的で高度な車両部品には、インテリジェントな試験システムおよび最先端技術が必要です

車両開発において、パワートレイン系電装品の開発および生産のための検査および試験システムは不可欠です。車両の品質および安全性を確保するための重要な要素です。特に、自動車や商用車に求められる効率の飛躍を考えると、すべてのエンジンおよび駆動装置を詳細に試験および検査する必要があります。すでに、ほぼすべてのタスクに対応するキーテクノロジーが提供されています。

当社のパワートレイン用試験ベンチポートフォリオは、変化する市場の要求に常に対応し、電気駆動装置およびハイブリッドトライブのためのEモビリティソリューションの需要の高まりにも応えます。つまり、プロジェクトの非常に早い段階で、お客様のコンポーネントを当社の試験ベンチで試験および検証することができます。

システムだけでは成功するのは難しく、お客様の製品をよく理解することが重要です。バイクや乗用車、トラックや鉄道車両など、車両の大きさに関わらず、常に適切な試験システムを提供します。

出力シャフトを適合させたドライブライン

お客様の所在地に試験システムを設置:世界中で。プランニング、実現、サポート、および個々の試験ベンチの設置や既存システムの近代化など、当社はすべてのソリューションを一社で提供します。当社の試験システムは、最高の品質および安全基準により、より効率的で持続可能な生産を可能にします。

コンサルティングおよびサービスのメリット

常にお客様のご要望に耳を傾け、グローバルネットワークおよび最新のコミュニケーションツールの活用により、優れたサービスを世界中で提供しています。オートメーション化ソリューションライフサイクル全体を通じて、効率的な生産プロセスのための決定的な特徴であるスピード、信頼性、プロフェッショナリズムに重点を置いています。 


メリットについて

経験豊富で連携のとれたチームにお任せください。パワートレインに関するタスクにおいて、熱意と情熱に知識とコンピタンスを兼ね備えています。

  • コンピタンスおよび経験

    機械工学のノウハウと新しいデジタルソリューションのシナジーを束ね、生産における効率的でインテリジェントなオートメーション化を実現

  • 最先端技術

    常にアンテナを張り巡らし、最新のオートメーション技術を提供

  • 未来志向および個別に対応

    未来のモビリティのための革新的かつ効率的なシステムおよび試験システム。エンジニアリングから試運転、サービスまで、要件に応じて対応

  • 非常にフレキシブル

    お客様のニーズに合わせて、豊富なサプライヤーネットワークと同時に、自社ソリューションおよび標準製品を提供します

当社はCookieを使用しています

オンラインでも最善のサービスを提供するために、このウェブサイトはCookieを利用しています(詳細)。引き続きこのウェブサイトをご利用なさる場合、当社は技術的に必要なCookieだけを使用します。「了解してKUKAを発見する」をクリックした場合、さらにマーケティングCookieの使用に同意したものとします。「Cookie設定」をクリックすることで、当社の利用するCookieをお客様が選択できます。

Cookie設定