KUKA omniMove:自律的で極めてフレキシブル
下に移動するのも持ち上げるのも簡単:移動型重量物用プラットフォームKUKA omniMoveは、XXLの重量物も問題なく搬送します。KUKA omniMoveは手動で制御できますが、自律的に動くことも可能です。その非常に大きなサイズと可搬重量にもかかわらず、安全にナビゲートし、ほとんど自律的に移動します。オプションで自立したエネルギー供給を追加することも可能です。
特別に開発されたホイールにより、この移動型重量物用プラットフォームは即座に全方向へ移動します。人工的な床のマークのない状態で、衝突の危険なく自律的に操縦できるようにするのは、考え抜かれたナビゲーションシステムであるKUKA.NavigationSolutionです。一種のモジュラーシステムで、KUKA omniMoveは大きさ、幅、長さを個々の要求に合わせて自由に変えられます。