KUKA.FlexPal

このソフトウェアパッケージは簡単かつユーザーフレンドリーで、梱包パターン、スリップシートステーション、パレタイジングタスクおよびデパレタイジングタスクの設定を可能にします。ご希望であれば、どのような小さなディテールにもフルアクセスが可能です。

力強いペア:KUKA.FlexPal EditorとKUKA.FlexPal RT


このソフトウェアは設定ツールKUKA.FlexPal EditorKUKA.FlexPal RTで構成されています。

このエディタはパッケージ、パレット、グリッパー(セクションを含む)、仮置き場、レイヤーパターン、スタッキングプランなどの定義を可能にします。オプションで、作業範囲やピックアップ 、引き出しといったアドオンも用意しています。

KUKA.FlexPal RTは、KR C4ロボットコントローラでのパレタイジングとデパレタイジングの簡単な設定とプログラミングをサポートするKUKAテクノロジーソフトウェアです。

 

KUKA.FlexPalでパレタイジングアプリケーションをごく小さなディテールまで定義します。

メリット

  • パッケージ、仮置き場、パレットを自由に定義できます
  • 3種のグリッパータイプからお選びいただけます:吸引グリッパー、フォーク型グリッパー、グリッパートング

  • レイヤーパターンは手動で指定できます

  • すべてのパレタイジングロボットとジョイントアームロボットに適合

  • 操作が簡単

  • KRLプログラミングによってフレキシブルに拡張可能

KUKA.FlexPalのシステム要件

  • ロボットコントローラー KR C4
  • KUKA System Software 8.2 または 8.3
  • KUKA.UserTech 3.2

同意

弊社はオンラインでも最善のサービスを提供するためにCookieを利用しています。詳細はこちらをご覧ください