KR 20

KR 20は従来の低可搬重量から少し重い可搬重量20キログラムのフレキシブルな産業用ロボットです。その汎用性により多岐にわたる用途をカバーし、数多くの業種で導入されています。

KR 20は低可搬重量の範囲において高めの可搬重量20キログラムを持ち上げ、リーチは1,611ミリメートルです。これにより、多くの業種で求められている多種多様なアプリケーションの可能性を切り拓きます。自動車産業向け、工作機械の自動装填・取り出し用、または、プラスチック業界の自動化ソリューション用でも、KR 20はあらゆるタスクをこなします。

弊社はオンラインでも最善のサービスを提供するためにCookieを利用しています。詳細はこちらをご覧ください

同意