KR 30 JET

ロボットシステムKR 30 JETはリニア軸、ジョイントアームロボットおよび軸モジュールJET TRACKから構成されています。頭上あるいは側面に取付け可能で、リニアユニットの仕様も長さも変更できるため、このオートメーション化システムで生産プロセスを完全にお客様のニーズに合わせることができます。 

KR 30 JETで30メートルまでの距離の操作作業やマテリアルハンドリングをフレキシブルに自動化することができます。さまざまなガントリータイプと特別に調整されたリニアユニットが、速度と作業領域を最大にします。

KR 30 JETのモジュール式構造が、ユーザーあるいはタスク特有の個別のプログラム工程を実行できるようにします。JET移動軸に最高2台のロボットを投入することで、複数の機械あるいはポジションを同時に操作することができ、生産プロセスが最適化されます。

2147483647 - -2147483648 可搬重量(kg)

1.79769313486232E+308 - -1.79769313486232E+308 リーチ(mm)

メリット


非常に高い速度

KR 30 JETは軽い自重により、すべての軸で最高速度および加速度を実現します。そのことが、機械の上からの迅速で、繰り返し精度の高い精確な取り出しを可能にします。 

ライン全体で省スペース

KR 30 JETは工場内の貴重なスペースを節約し、新たな作業範囲を生み出します。ガントリー仕様では、長さ30メートルまでの複数の機械に届き、これらの機械を連結できます。

あらゆる位置で長いリーチ

最新のリニア技術とジョイントアーム技術のコンビネーションにより、ロボット膝を頭上あるいは側面の壁など、最適な位置に配置することが可能です。理想的な軸対称によって、ロボットが機械の奥深くまで届くようになっています。

フレキシブルな連結

KR 30 JETはさまざま仕様により、タスクにフレキシブルに対応することができます。リニアユニットの長さを変更でき、頭上あるいは側面取付けの選択ができるため、最適な連結が可能で、工作機械の組み込みも簡単です。

KR 30 JET データの概要

可搬重量
最大リーチ
形状
想定される作業環境
取付け位置
保護等級
データシート

追加リンク

KUKA Xpert
コントローラー
Robot Packs
ポジショナ&リニアユニット
Cookie設定 了解してKUKAを発見する

オンラインでも最善のサービスを提供するために、このウェブサイトはCookieを利用しています(詳細)。引き続きこのウェブサイトをご利用なさる場合、当社は技術的に必要なCookieだけを使用します。「了解してKUKAを発見する」をクリックした場合、さらにマーケティングCookieの使用に同意したものとします。「Cookie設定」をクリックすることで、当社の利用するCookieをお客様が選択できます。

Cookie設定