KR CYBERTECH nano ARC

KR CYBERTECH nano ARCシリーズは、炭酸ガスアーク溶接、接着剤やシーラント塗布などの経路アプリケーションに最適化されています。この産業用ロボットは理想的なパフォーマンスと共に高い出力密度を提供するため、低コストで最大の経済性を得られます。

炭酸ガスアーク溶接、接着や塗布またはレーザー切断といった用途に対費用効果に優れ、フレキシブルなロボット

新しいコントローラ構造を持つKR CYBERTECH nano ARCファミリーの産業用ロボットは、 超高速で経路の正確性に優れています。加速度値および新しいすっきりとしたエルゴノミックデザインが、最高レベルの経路移動を保証します。部品の奥深くまでも問題ありません。可搬重量を6キログラムと8キログラムと細かく段階を付けているために、ご利用になるのに理想的なロボットモデルとなっています。
  • 任意の取付場所

    ロボットは壁、床、天井、または角度に取付け可能で、お客様の要求に完璧に対応します。
  • ソフトウェアアドオン

    例えば、最適化された正確性または迅速性のためのロボットコントローラーでデジタルモーションモードによってロボットのパフォーマンスを簡単に適合
  • お客様のTCOの低減

    長い寿命とメインテナンスフリーの 4~ 6 軸のおかげでお客様の TCO を持続的に低減することができます。

  • コンパクトなセルに最適

    コンパクトな設計と小さいフットプリントによってロボットはロボットセルにおけるスペースの最適な利用に配慮しています。

6 - 8 可搬重量(kg)

1420 - 1840 リーチ(mm)

メリット


最大の精度

0.04ミリメートルの繰り返し精度で作業するKR CYBERTECH nano ARCロボットは、高速時も非常に正確で精密です。

新しいKUKAの中空リストハンド

50ミリメートルの中空軸ハンドは未来志向のイノベーションです。この中空軸は短いタクトタイム、最高の動作精度で基本軸の動作を減らします。

ESD保護

本ロボットは標準で、非制御の静電気の帯電または放電から保護されているため、精密電子部品を安全に取り扱うことができます。

簡略化された統合

組立て面が統一されているために、ロボットを既存の生産ラインに簡単に統合でき、溶接設備を簡単な方法で組み立てることができます。

高いフレキシビリティ

現代的な KUKA のコントロールの使用によって軸の追加を容易に統合できるようになりました。

最大の自由空間

KR CYBERTECH nano ARCは、後方に大きな作業範囲および下方に長いリーチを有しています。それにより、これまで不可能であった作業領域を生み出します。

スリムでコンパクト

この産業用ロボットは特に軽量であり、非常にスリムで極めてコンパクトです。すっきりとしたシルエットで、最大出力を実現します。

KR CYBERTECH nano ARC データの概要

KR 6 R1820 arc HW KR 6 R1840-2 arc HW KR 8 R1420 arc HW KR 8 R1440-2 arc HW KR 8 R1620 arc HW KR 8 R1640-2 arc HW
可搬重量
6 kg
6 kg
8 kg
8 kg
8 kg
8 kg
最大リーチ
1823.5 mm
1840 mm
1420 mm
1440 mm
1621 mm
1640 mm
形状
中空リスト
中空リスト
中空リスト
中空リスト
中空リスト
中空リスト
想定される作業環境
標準
標準
標準
標準
標準
標準
取付け位置
傾斜壁

天井
天井
傾斜壁

天井
天井
傾斜壁

天井
天井
保護等級
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
データシート

追加リンク

KUKA Xpert
コントローラー
Robot Packs
ポジショナ&リニアユニット
Cookie設定 了解してKUKAを発見する

オンラインでも最善のサービスを提供するために、このウェブサイトはCookieを利用しています(詳細)。引き続きこのウェブサイトをご利用なさる場合、当社は技術的に必要なCookieだけを使用します。「了解してKUKAを発見する」をクリックした場合、さらにマーケティングCookieの使用に同意したものとします。「Cookie設定」をクリックすることで、当社の利用するCookieをお客様が選択できます。

Cookie設定