自分の現在地を選択してください:

KR DELTA

オールステンレスロボット KR DELTA

食品、医薬品、エレクトロニクスなど、あらゆる業界の小さな商品のハンドリングとピッキングのための衛生仕様の高速ロボット


高い衛生水準
KUKA DELTAロボットは、極めてデリケートな条件下での使用のために設計されています。

KR DELTAはステンレスボディのため、食品、医薬品、エレクトロニクス部品に直接触れる場合など、特に厳しい衛生管理が必要な分野での使用に最適です。

ロボットの耐食性ステンレスケーシングは、ドイツ食品衛生管理法(LFGB)と米国食品医薬品局(FDA)の安全基準に準拠して設計されており、また欧州CE認証、米国UL認証、ドイツTÜV安全機能認証も満たしています。IP 67保護等級に準拠した防水防塵で、高圧洗浄やアルカリ/酸性洗浄液による洗浄が可能です。


食品業界における高速セクターでのピックアンドプレース作業に最適

高速および高精度のDELTAキネマティクスにより、食品、エレクトロニクス、医薬品などのデリケートな業界に特に最適

第一級の安全な自動化と持続可能な経済性

このロボットはKUKAの新しいコントローラーKR C5 microでコントロールし、前世代と比較し約35%のエネルギーを節約、また省スペースと安全性も向上。これはパフォーマンスにも作用し、サイクルタイム最大0.5秒のKR C5 microとの組み合わせは、食品産業などでの作業に最適です。カプセル化された自己潤滑式ギヤ部およびボールジョイント部は特に低メンテナンスです。

  • 衛生的 

    • 完全ステンレス製
    • 洗浄および消毒が容易
    • 保護等級IP 67(ロボット全体)、IP 69 K(軸4)
    • 耐熱および耐食
  • 安全性

    食品業界向けの国際的ガイドラインに対応した材料を使用

    - GER LFGB
    - US FDA

  • 高精度

     ピックアンドプレースロボットとしての精度
  • 操作性

    • 省エネ
    • 低メンテナンス

3 - 3 可搬重量(kg)

1200 - 1200 リーチ(mm)

ハイジニック・マシンとしてのデルタロボット:構造、機能、長所


高いフレキシビリティ 

KR DELTAは、医薬品からエレクトロニクスや食品産業に至るまで、様々な業界に適しています。

大きな作業スペース

産業用ロボットは、高さ250 mm、直径1,200 mmの円筒状の作業スペースで高信頼の作業を行います。

フレキシブルなフランジ

KR DELTAのフランジは、様々なツールの簡単な取付けに適しています。

高速

KR DELTAは、0.5秒以下の極めて短いサイクルタイムを実現します。

小さな設置面積

天井取付型ロボットの取付範囲は直径350 mmです。

高い保守性

特に、KR DELTAのカプセル化された自己潤滑式ギヤ部およびボールジョイント部はローメンテナンスです。

KR DELTA HM についてのお問合せ

お見積はこちらから KUKA Marketplaceはこちらから*
*アクセスのための登録とログインが必要です

KUKA DELTAロボットを完璧に補完するソフトウェアおよびハードウェア

フレキシブルなDELTAロボットと適切なハードウェアおよびソフトウェアによってKUKAは、オーダーピッキングと包装の自動化のためのリーズナブルなソリューションを提供します。また、このロボットは、KUKA.PickControlからKUKA.VisionTechに至る、おなじみのKUKAソフトウェア・パッケージのすべてに、シームレスに統合することができます。特殊なソフトウェア選択コントローラーによって、最大10台のロボットに、同じタスクだけでなく、まったく異なるタスクを同時に実行させることができます。材料仕分け、包装、パレタイジングおよび取付けといった要求は、KR DELTAロボットの実行可能なタスクのほんの一部にすぎません。

食品業界専用のピッキング、パッキング、パレタイジング用KUKA DELTAロボットによるアプリケーションパッケージ

ハイジニックマシン仕様のKR DELTAは最高度の衛生レベルを達成しています。

オールステンレスロボット KR DELTA データの概要

KR 3 D1200 HM
可搬重量
3 kg
最大リーチ
1200 mm
形状
Standard
想定される作業環境
衛生環境向け
取付け位置
天井
保護等級
A4 IP 69K
IP 67
データシート
KUKA Marketplace

追加リンク

コントローラー
Robot Packs
---
ポジショナ&リニアユニット
---

オンラインでも最善のサービスを提供するために、このウェブサイトはCookieを利用しています(詳細)。引き続きこのウェブサイトをご利用なさる場合、当社は技術的に必要なCookieだけを使用します。「了解してKUKAを発見する」をクリックした場合、さらにマーケティングCookieの使用に同意したものとします。「Cookie設定」をクリックすることで、当社の利用するCookieをお客様が選択できます。

Cookie設定