KR QUANTEC ultra
KR QUANTEC ultraは、KR QUANTECシリーズで最も強力かつ堅固で精確なロボットです。あらゆる位置で最大の出力を発揮し、ファミリーの他のロボット同様にダイナミックかつスリムで、高性能です。KR QUANTEC ultraはシェルフマウンテッド分野で究極の性能クラスです。
KR QUANTEC ultraは最大可搬重量300キログラム、最大リーチ3,100ミリメートルの最も強力でコンパクトな産業用ロボットです。そのため、高い可搬重量範囲では製造業で達成できる最高の出力密度を誇ります。さらに、さまざまな設置型や仕様、例えば汚れのひどい、高湿度または高温のエリア向けのファウンドリー仕様などがお選びいただけます。また、6種のシェルフマウンテッド仕様も用意されています。
KR QUANTEC ultra データの概要
KR 120 R3900 ultra K | KR 120 R3900 ultra K-F-HP | KR 150 R3700 ultra K | KR 150 R3700 ultra K-F-HP | KR 180 R3500 ultra K | KR 180 R3500 ultra K-F-HP | KR 210 R3100 ultra C | KR 210 R3100 ultra | KR 210 R3100 ultra C-F | KR 210 R3100 ultra F | KR 210 R3300 ultra K | KR 210 R3300 ultra K-F | KR 240 R2900 ultra C | KR 240 R2900 ultra | KR 240 R2900 ultra C-F | KR 240 R2900 ultra F | KR 240 R3100 ultra K | KR 240 R3100 ultra K-F | KR 270 R2700 ultra C | KR 270 R2700 ultra | KR 270 R2700 ultra C-F | KR 270 R2700 ultra F | KR 270 R2900 ultra K | KR 270 R3100 ultra K | KR 270 R2900 ultra K-F | KR 270 R3100 ultra K-F | KR 300 R2500 ultra C | KR 300 R2500 ultra | KR 300 R2500 ultra C-F | KR 300 R2500 ultra F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可搬重量
|
120 kg
|
120 kg
|
150 kg
|
150 kg
|
180 kg
|
180 kg
|
210 kg
|
210 kg
|
210 kg
|
210 kg
|
210 kg
|
210 kg
|
240 kg
|
240 kg
|
240 kg
|
240 kg
|
240 kg
|
240 kg
|
270 kg
|
270 kg
|
270 kg
|
270 kg
|
270 kg
|
270 kg
|
270 kg
|
270 kg
|
300 kg
|
300 kg
|
300 kg
|
300 kg
|
最大リーチ
|
3901 mm
|
3901 mm
|
3701 mm
|
3701 mm
|
3501 mm
|
3501 mm
|
3027 mm
|
3095 mm
|
3027 mm
|
3095 mm
|
3301 mm
|
3301 mm
|
2819 mm
|
2896 mm
|
2819 mm
|
2896 mm
|
3101 mm
|
3101 mm
|
2662 mm
|
2696 mm
|
2662 mm
|
2696 mm
|
2901 mm
|
3101 mm
|
2901 mm
|
3101 mm
|
2467 mm
|
2496 mm
|
2467 mm
|
2496 mm
|
形状
|
コンソール
|
コンソール
|
コンソール
|
コンソール
|
コンソール
|
コンソール
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
コンソール
|
コンソール
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
コンソール
|
コンソール
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
コンソール
|
コンソール
|
コンソール
|
コンソール
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
想定される作業環境
|
標準
|
鋳造
高耐性 |
標準
|
鋳造
|
標準
|
鋳造
高耐性 |
標準
|
標準
|
鋳造
|
鋳造
|
標準
|
鋳造
|
標準
|
標準
|
鋳造
|
鋳造
|
標準
|
鋳造
|
標準
|
標準
|
鋳造
|
鋳造
|
標準
|
標準
|
鋳造
|
鋳造
|
標準
|
標準
|
鋳造
|
鋳造
|
取付け位置
|
床
|
床
|
床
|
床
|
床
|
床
|
天井
|
床
|
天井
|
床
|
床
|
床
|
天井
|
床
|
天井
|
床
|
床
|
床
|
天井
|
床
|
天井
|
床
|
床
|
床
|
床
|
床
|
天井
|
床
|
天井
|
床
|
保護等級
|
IP 65
|
IP 65
IP 67 |
IP 65
|
IP 65
IP 67 |
IP 65
|
IP 65
IP 67 |
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
IP 67 |
IP 65
|
IP 65
IP 67 |
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
IP 67 |
IP 65
IP 67 |
IP 65
|
IP 65
IP 67 |
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
IP 67 |
IP 65
IP 67 |
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
IP 67 |
IP 65
IP 67 |
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
IP 67 |
IP 65
IP 67 |
データシート
|
||||||||||||||||||||||||||||||
追加リンク |
||||||||||||||||||||||||||||||
KUKA Xpert
|
||||||||||||||||||||||||||||||
コントローラー
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Robot Packs
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ポジショナ&リニアユニット
|