自分の現在地を選択してください:

KR SCARA

強力、高速、高効率。小型部品の組み立てから、マテリアルハンドリング、テストまで、あらゆるメディア供給システム内蔵でさまざまなタスクに対応。最高の効率と経済性の超コンパクトな新型ロボットKR SCARA。


最高の効率を追求

KR SCARAが、コストに敏感な市場において、より簡単に、持続的、経済的に自動化を実現。インテリジェントな機能を搭載し、軽量スリム、スピーディーで強力、魅力的なトータルパッケージです。

  • 短いサイクルタイム

    リーチ500mmの場合のサイクルタイム(ピーク値)0.36秒以下、700mmの場合は0.38秒以下
  • 低総保有コスト(TCO)

    • メンテナンスコスト削減
    • 省エネ
    • 初期投資削減
  • 安全で高い信頼性

    • 新型コントローラーKR C5 microによる信頼性、
    • あらゆる作業環境下での安全性、CE要件クリア
  • 超コンパクト

    • 軽量、コンパクトなデザイン
    • 最小設置面積
      セルにもぴったりフィット
    • 小さいセルにもフィット

生産性を最大化する超小型ロボットKR SCARA

組立て、接合、ピック・アンド・プレイス向け産業用SCARAロボット

KR SCARAロボットは、空気、電力、データ供給システム内蔵のコンプリートパッケージで、周辺機器をスマートに統合し、あらゆるアプリケーションにスピーディーに適合。小型部品の組立て、マテリアルハンドリング、テストでも、柔軟な設置位置、高精度な動作、メンテナンスが容易です。

6 - 6 可搬重量(kg)

500 - 700 リーチ(mm)

KR SCARAロボット:メリット


魅力的な価格でより高性能

可搬重量6kg、最高精度、最短のサイクルタイム、軽量、そしてリーズナブルな価格

あらゆるタスクに最適

メディア供給システム内蔵のコンプリートパッケージで、あらゆるアプリケーションにスピーディーに適合

あらゆる作業環境下で堅牢

温度範囲5~40℃、IP保護等級20で使用可能

スピーディーな統合

出荷時に準備済で、周辺機器を安全に素早く簡単に組み込み可能

認証済みの品質

国際的に適用されるEU規格に従い認証済み

KR SCARA についてのお問合せ

お見積はこちらから KUKA Marketplaceはこちらから*
*アクセスのための登録とログインが必要です

KR SCARA データの概要

KR 6 R500 Z200 KR 6 R700 Z200
可搬重量
6 kg
6 kg
最大リーチ
500 mm
700 mm
形状
Standard
Standard
想定される作業環境
標準
標準
取付け位置
保護等級
IP 20
IP 20
データシート
KUKA Marketplace

追加リンク

コントローラー
Robot Packs
ポジショナ&リニアユニット

オンラインでも最善のサービスを提供するために、このウェブサイトはCookieを利用しています(詳細)。引き続きこのウェブサイトをご利用なさる場合、当社は技術的に必要なCookieだけを使用します。「了解してKUKAを発見する」をクリックした場合、さらにマーケティングCookieの使用に同意したものとします。「Cookie設定」をクリックすることで、当社の利用するCookieをお客様が選択できます。

Cookie設定