バリ取りプレス:フレキシブルでエネルギー効率が高い
弊社はReis Roboticsプレスシリーズのピラープレスで30種類以上のモデルを提供しています。そのため、手動運転にも自動運転にも最適なソリューションと次のような多数のメリットが得られます:
- 傑出した精度、スピードおよび耐久性
- 遊びの少ないピラーガイドと曲がりにくいプレスフレームが精密なカッティングを保証
- 1回のクランプでのさまざまなレベルのバリ取りと加工が高い経済性と利益率を保証
- 新世代の直観的なタッチ操作式コントローラDIALOG IVは、ツール依存のプログラムを素早く作成、変更、保存、複製することが可能
- バリ取りプレスの新開発のサーボ油圧装置がエネルギー必要量を最大60パーセント削減(お客様や部品によって異なる)
ピラープレスの基本装備
Reis社製バリ取りプレスのすべてにベーシックパッケージが装備されていて、これをオプションのアクセサリーでお好きに拡張することができます。ピラープレスのユーザーフレンドリーな基本装備には次のものが含まれます:
- 操作側の自動電気保護ドア
- 機械の配電盤(右配置)
- すべての重要なコントロールユニットを含むメディアキャビネット(左配置)
- アプリケーションプログラムを保存するためのUSBポート
- ブランクホルダーコントローラとシリンダー:60kN、200mmストローク
- メディアキャビネットの2つのサイドスライダー接続部
- メディアキャビネットのツールのブロークリーニング
- ツールのセンタリング用の穴
- RAL 7035塗装
バリエーションとオプションパッケージ
ピラープレスにはさまざまな仕様が用意されています。そのため、それぞれのご要望に最適にお応えすることができます。プレスフォースは300~3,000kNです。設置高やピラー間の寸法もモデルによって異なります。バリ取りプレスには4ピラーと3ピラーの仕様が用意されています(後部の左/右で選択)。
|
30トン |
65トン |
100トン |
200トン |
300トン |
SEP08-05 |
X |
|
|
|
|
SEP10-07 |
X |
X |
|
|
|
SEP13-07 |
X |
X |
X |
|
|
SEP13-10 |
|
X |
X |
|
|
SEP16-10 |
|
X |
X |
X |
|
SEP22-12 |
|
|
X |
X |
X |
手動高さ調整式の取り出し装置、ツール交換コンソール、作業台などの他のアクセサリーもオプションでお求めいただけます。バリエーションやオプションパッケージに関する詳細情報はデータシートに記載されています。