「自立型」冷却槽の特長
- サーマルプレート内の冷却水が部品と接触しないため、フィルターや循環ポンプが不要
- コンポーネントの清掃が容易
- ポンプやアクチュエータが不要なため、すぐに使用可能
- 機械的フロートバルブによる浸漬式冷却槽の自動補充
- サーモスタットバルブによる自動温度制御
- ステンレス仕様
- オプション:空気式下降ストロークまたはプレート式熱交換器による冷却が可能
増加する生産への需要とエネルギーコストに対応するため、KUKAは新しい鋳造用浸漬式冷却槽を開発しました。前Reis Robotics社の実績のある品質を維持しながら、継続的に開発を行います。
「自立式」浸漬式冷却槽では、サーマルプレートが冷却槽に吸収された熱エネルギーを取り除きます。この水-水熱交換器は、鋳造所の冷却回路に直接接続されており、電気的な接続や追加の媒体なしで動作します。
より高い冷却能力が必要とされる場合には、独立した熱交換器を備えた「従来型」浸漬式冷却槽を使用することができます。
要望に対応するサイズ展開
SからXLまでの4つの標準サイズから選べます。データシートをダウンロードし、ニーズに最も合ったタイプをお選びください。